Cada vez más, las tecnologías requieren retroalimentación casi instantánea de la red. Ya sea tecnología de edificios inteligentes, sensores IoT o vehículos autónomos, la latencia de transferencia de datos debe ser más corta. Sin embargo, la latencia extremadamente baja simplemente no puede lograrse sin acercar la potencia informática del centro de datos a la ubicación del producto conectado, al borde de la red.
Utilizar la ventaja consiste en redes altamente seguras, de baja latencia y habilitadas para computación que ejecutan aplicaciones de software modernas. Las empresas de todas las industrias pueden aprovechar las tecnologías de centros de datos de vanguardia, pero solo si tienen una comprensión clara de cómo se aplicarán estos centros de datos y las cargas de trabajo para respaldar. Los centros de datos periféricos no son universales en su diseño, ya que la infraestructura de cableado está determinada por la aplicación.
Este papel cubre:
● Por qué las empresas están considerando la computación periférica
● Los desafíos de la infraestructura de cableado en la periferia
Las consideraciones para que esta tecnología altamente flexible tenga éxito en un futuro en rápida evolución.
8 páginas | Tipo de archivo: Adobe PDF | Tamaño: 2,2 MB