EJERCICIO:
En los últimos años, hemos sido testigos de la volatilidad económica debido a la pandemia mundial, pero el mercado de los centros de datos no se ha visto afectado en gran medida. La demanda de infraestructura comercial digital nunca se movió y, si bien la construcción de un nuevo centro de datos se ralentizó inicialmente, en 2021 hubo una fuerte expansión. En los principales mercados de centros de datos de América del Norte, la construcción de nuevos centros de datos a mediados de 2021 aumentó un 42% interanual, con 527 megavatios de capacidad en construcción, según el Informe de tendencias de centros de datos de América del Norte de CBRE Group, Inc. Gran parte del nuevo centro de datos mundial o construcción “de campo nuevo” proviene de proveedores en la nube de gran escala y centros de datos de colocación que expanden su huella regional o construcciones nuevas en regiones del mundo donde hay menos infraestructura existente.
Con un proyecto de campo nuevo, los diseñadores de redes pueden comenzar desde cero con solo una habitación vacía o incluso con una base concreta. Esto significa que se requerirá una inversión inicial significativamente mayor en comparación con la actualización de una red existente, pero existe la oportunidad de crear la arquitectura de red correcta desde el principio, ya que hay menos impedimentos existentes al tomar decisiones de tecnología y diseño. Las únicas limitaciones reales en estos proyectos son el tamaño, la alimentación y el dinero. Esto difiere de las actualizaciones de centros de datos de campo marrón, que enfrentan restricciones adicionales de la infraestructura de red en vigor, como el tipo de cable existente o la disposición del cableado. Las actualizaciones de Brownfield también pueden verse más limitadas por el tiempo, ya que las actualizaciones de un centro de datos operativo pueden implicar interrupciones de la red y tiempo de inactividad.
Cuando los operadores de centros de datos comienzan el proceso de definir la composición de su red, deben responder algunas preguntas importantes sobre diseño práctico, entre ellas, las necesidades generales de arquitectura y distancia, los requisitos de velocidad de datos, los tipos de fibra y el costo. Este artículo abordará estas y otras consideraciones clave.