Cargando...
Los productos seleccionados se agregaron a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Informe técnico

Informes técnicos

Aplicaciones de fibra de alcance extendido

Muchas organizaciones desean maximizar su infraestructura de cableado existente o ampliar el alcance de la red desde esa infraestructura. Esto puede llevar a la necesidad de un rendimiento a distancias que superen los estándares industriales, señales de acoplamiento a través de múltiples puntos de conexión o una combinación de ambos.

Este informe técnico aborda los antecedentes, los factores y los pasos para evaluar la capacidad de la capa física para admitir diversas aplicaciones de Ethernet y canal de fibra.

 

18 páginas | Tipo de archivo: Adobe PDF | Tamaño: 1,8 MB

EJERCICIO:

Las diversas y cambiantes aplicaciones tecnológicas de la actualidad requieren una revisión constante de las infraestructuras de cableado pasivo que las respaldan. La evaluación exhaustiva de los requisitos de ancho de banda actuales y futuros, los costos de los componentes activos, las limitaciones de diseño físico y los factores ambientales impulsan un proceso de toma de decisiones que puede ser complejo y estar sujeto a cálculos erróneos. Por desgracia, estos factores pueden generar problemas de rendimiento o una infraestructura infradiseñada que no respalde las necesidades futuras de mayor ancho de banda.

Muchas organizaciones desean maximizar su infraestructura de cableado existente o ampliar el alcance de la red desde esa infraestructura. Esto puede llevar a la necesidad de un rendimiento a distancias que superen los estándares industriales, señales de acoplamiento a través de múltiples puntos de conexión o una combinación de ambos. Estos escenarios generan inquietudes acerca de las capacidades de ancho de banda del canal pasivo y la pérdida de atenuación en relación con la alimentación de transmisión del transceptor y la sensibilidad del receptor.