EJERCICIO:
La alimentación a través de Ethernet (Power over Ethernet, PoE) es un método comprobado de proporcionar alimentación de CC a través del mismo cableado de par trenzado utilizado para la transmisión de datos LAN.
La alimentación a través de Ethernet (Power over Ethernet, PoE) ha avanzado mucho en los últimos años. Impulsada por la demanda de facilidad de instalación e impulsada por nuevos estándares que amplían la compatibilidad con más productos, se espera que la PoE tenga tasas de crecimiento explosivas que coincidan con el período inmediatamente posterior a la introducción de la tecnología en 2003.
Existen varias razones atractivas para adoptar PoE. En primer lugar, al transmitir alimentación y datos a través del mismo cable, PoE elimina la necesidad de instalaciones de cableado adicionales, lo que ahorra en costos y cableado redundante. Esta consolidación también permite una implementación más rápida en el punto final, especialmente en los productos en ubicaciones de edificios distantes y áreas de trabajo de transacciones de depósito, como cámaras de seguridad y kioscos de ventas. La PoE también permite centralizar la alimentación en una ubicación. Y es compatible con nuevas aplicaciones, como controles de edificios centralizados que pueden adaptarse a usuarios individuales y a la Internet de las cosas.