Encuesta de Leviton
Volumen 16 | Número 3 | 2025
Wi-Fi 7: el cableado detrás de la cortina
La amplia adopción esperada de Wi-Fi 7, que ofrece rendimientos más altos, velocidades más rápidas y mayor seguridad, está rápidamente disponible en el mercado. La demanda de conexiones fluidas, velocidad de ráfaga y wifi sin latencia es simplemente demasiado alta para que las generaciones anteriores de estándares de wifi puedan adaptarse. Pero al igual que con generaciones anteriores de avances en Wi-Fi, la infraestructura de red física detrás de la cortina deberá evolucionar para respaldar estas nuevas capacidades y requisitos.
Al ofrecer un aumento significativo en el rendimiento con respecto a los estándares anteriores de Wi-Fi, se prevé que los ingresos de los puntos de acceso para interiores con Wi-Fi 7 aumenten de $0 en 2023 a más de $5 mil millones para 2027 (Dell’Oro Group). Esta es una adopción sin precedentes de una nueva tecnología wifi, y un sólido indicador de que los profesionales de infraestructura de red deberían prepararse para ayudar a los clientes a implementar esta tecnología de manera eficaz.
¿Qué es WI-FI 7 (802.11be): Rendimiento extremadamente alto?
En resumen, Wi-Fi 7 está diseñado para admitir hasta 40 Gb/s, que es alrededor de 4 veces más rápido que la velocidad de Wi-Fi 6 o 6e. Junto con este aumento de velocidad, la latencia de la red mejora 4 veces con respecto a Wi-Fi 6, lo que hace que Wi-Fi 7 sea una opción mucho más eficaz para aplicaciones de automatización e IA que funcionan en tiempo real.
Mejoras importantes en Wi-Fi 7
La frecuencia de 6 GHz y el ancho de canal de 320 MHz permiten un mayor rendimiento y menos interferencia entre las señales que compiten por el ancho de banda wifi. Las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz existentes se utilizan en muchos productos anteriores, como microondas, Bluetooth y puntos de acceso inalámbricos más antiguos.
La QAM 4096 en Wi-Fi 7 ofrece un aumento del 20% en la velocidad de la red con respecto a la QAM 1024 de Wi-Fi 6. La QAM 4096 transportará 12 bits por símbolo, en comparación con los 10 bits por símbolo de Wi-Fi 6. Cuantos más bits haya en la señal, mayor será el rendimiento para obtener velocidades de red más rápidas.
La operación de enlace múltiple (Multi-Link Operation, MLO) en Wi-Fi 7 permite aplicaciones de transmisión de datos en tiempo real, como videollamadas, cirugía remota o sistemas de automatización y robótica que necesitan funcionar sincronizados. Wi-Fi 7 puede transmitir y recibir mediante múltiples enlaces a través de las diferentes bandas de frecuencia (2,4 GHz, 5 GHz y 6 GHz), lo que mejora la capacidad, velocidad y confiabilidad de la red.
La unidad de múltiples recursos con wifi 7 mejora la eficiencia y reduce el desperdicio de espacio inalámbrico disponible sin usar. Wi-Fi 6 introdujo el acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal (Ortogonal Frequency Division Multiple Access, OFDMA), que divide el canal en subunidades más pequeñas denominadas unidades de recursos (Resource Units, RU), lo que permite que múltiples usuarios transmitan datos simultáneamente. Wi-Fi 7 mejora aún más esta característica al permitir que se asignen múltiples RU a un usuario.
La perforación del preámbulo en Wi-Fi 7 elimina una porción de un canal afectado por la interferencia, al tiempo que maximiza la disponibilidad del espectro restante en el canal. Los estándares anteriores pierden cualquier ancho de banda restante después de la interferencia del canal.
Recomendaciones de diseño
Si bien Wi-Fi 7 ofrece velocidades más rápidas y un rendimiento de red mejorado al funcionar con frecuencias más altas, Wi-Fi 7 no aumenta significativamente el rango. Las frecuencias más altas tienen longitudes de onda más cortas, que luchan por penetrar fácilmente en las paredes y otros obstáculos, lo que hace que la señal sea más vulnerable a la obstrucción. Sin embargo, con una planificación adecuada de la infraestructura, puede maximizar el rendimiento de Wi-Fi 7.
Existen pautas de diseño recomendadas por diferentes organizaciones de estándares.
TIA TSB-162-B : Pautas de cableado de telecomunicaciones para puntos de acceso inalámbricos (WAP): Este documento recomienda usar un diseño de celda uniforme de 18,3 m x 18,3 m, con un mínimo de dos cables CAT 6A por WAP. Dado que Wi-Fi 7 tiene una velocidad máxima teórica de 40 Gb/s, muchos WAPS de Wi-Fi 7 estarán equipados con múltiples puertos Cat 6A, posiblemente hasta cuatro. Leviton recomienda tender cuatro cables Cat 6A por WAP para un diseño adaptado para modificaciones futuras.
TIA-4966 — Estándar de infraestructura de telecomunicaciones para instalaciones educativas: esta recomendación se basa en la cantidad de personas en el espacio. Es ideal para aulas grandes y auditorios escolares que deben conectar una gran cantidad de usuarios y productos inalámbricos. La recomendación es colocar un WAP por cada 25 personas.
Cableado genérico ISO/IEC 11801-6 y EN 50173-6 para servicios de edificios distribuidos: si bien no es específico para Wi-Fi, esta norma puede utilizarse para planificar la implementación de Wi-Fi. El estándar recomienda el uso de tomacorrientes de servicio (SO) y el concepto de red de puntos de concentración de servicio (SCP).
Soluciones para la red inalámbrica más reciente
Es muy importante instalar cables y conectividad compatibles con el rendimiento WAP. Los productos de categoría 6A deben instalarse y se recomiendan múltiples cables Cat 6A por WAP para admitir Wi-Fi 5, 6, 6e y 7.

Soluciones de cableado premium, como Leviton Sistema global Cat 6A ATLAS-X1™ de acero inoxidable MILLENNIUM™, brindan el mejor rendimiento de su clase con protección mejorada de diafonía exógena (AXT). Rep. del Sistema Cat 6A mundial ATLAS-X1™ RDT MILLENNIUM™ combina el alto rendimiento de la conectividad ATLAS-X1 con el cable Cat 6A de diámetro externo más pequeño del mercado. Rep. del Soporte de montaje en techo QUICKPORT™ —que, cuando se combina con nuestros cables, conectores, cordones de interconexión y cajas de superficie con clasificación plenum, proporciona un enlace permanente flexible y confiable en cielorrasos a WAP. Y el Acoplador VXC es un método rentable para la terminación de cables para puntos de acceso inalámbricos, cámaras de vídeo y otros productos montados en el techo.
Obtenga más información acerca de los sistemas de cableado de Leviton para redes inalámbricas en Leviton.com/wireless.

Suscríbase ahora
¿Le gusta lo que está leyendo? Reciba más noticias y tendencias de la industria en nuestro boletín trimestral cuando esté fuera de la prensa.
¿Cuándo espera implementar una red Wi-Fi 7?
Leviton y Nextivity optimizan el rendimiento de la red en las instalaciones de Carolina del Norte
Recientemente, Soluciones de Red de Leviton completó una expansión de 8.500 metros cuadrados de sus instalaciones de Fuquay-Varina, Carolina del Norte, como parte de un plan de cinco años para aumentar la capacidad de producción, reducir los plazos de entrega y respaldar la demanda mundial. Pero si bien la huella física aumentó, aún quedaba un problema: las instalaciones prácticamente no tenían señal celular.
“Pre-Nextivity, cuando realizamos una verificación de velocidad de señal en toda nuestra red, la velocidad era efectivamente nula en partes de las instalaciones”, dijo Mike Connaughton, Gerente Principal de Productos de Soluciones de Red de Leviton.
Para resolver el problema durante la expansión, Leviton integró Nextivity CEL-FI® QUATRA® 4000c, una solución DAS de host neutro que impulsa la señal de todos los principales proveedores y es compatible con 5G privado, al tiempo que se alinea perfectamente con la infraestructura de cableado estructurado de Leviton.
En colaboración con Nextivity, el representante del fabricante JPI Associates y el instalador Strategic Connections, Leviton implementó un sistema que eliminó las zonas muertas y proporcionó cobertura celular completa en todo el sitio. El resultado: una instalación completamente conectada y lista para el futuro que respalde las necesidades de la fuerza de trabajo y los objetivos operativos mundiales.
En 2023, Leviton y Nextivity anunciaron una relación de marketing para brindar conectividad celular a través de infraestructura de calidad para clientes empresariales. Obtenga más información acerca de nuestra alianza Nextivity »
Noticias que puede usar
Codificación por color de su red: más que estética
Desenchufar el cordón de interconexión incorrecto puede afectar toda una red. En entornos críticos como hospitales, centros de datos o instalaciones gubernamentales, la identificación rápida de puertos no solo es conveniente, sino que también puede ser una cuestión de seguridad, costo o incluso vidas.
El error humano sigue siendo la principal causa del tiempo de inactividad de la red, a menudo debido a errores simples: puertos mal configurados, cambios indocumentados o tirar del cable incorrecto. A medida que las redes crecen, también lo hace la cantidad de manos que las tocan, lo que aumenta el potencial de cortes, violaciones de seguridad y pérdida de productividad. ¿Una de las medidas de seguridad más simples y eficaces? Codificación por color. El uso de esquemas de colores uniformes e intencionales en toda su infraestructura mejora la claridad visual, acelera la solución de problemas y reduce el riesgo de errores. De un vistazo, los técnicos pueden identificar las funciones de los puertos, rastrear cordones de interconexión, realizar trabajos de MAC o controlar sistemas que no están familiarizados con confianza. Leviton ofrece un conjunto completo de soluciones con código de color para respaldar redes organizadas y seguras.
Conectores e íconos
Los conectores ATLAS-X1™ y EXTREME™ están disponibles en una amplia gama de colores para permitir la segmentación, la adaptación de placas de pared o incluso las preferencias estéticas, como alinearse con una escuela o marca corporativa. Y los conectores ATLAS-X1 incluyen opciones para iconos personalizables que proporcionan una capa adicional de etiquetado visual, datos, audio y vídeo, teléfono y mucho más.
Codificación por color utilizada comúnmente en redes:
- Blanco/azul para LAN estándar
- Amarillo para PoE
- Rojo para puertos de misión crítica
- Rosado para entornos de cuidado de la salud y educación
Cordones de interconexión y Cable
Leviton permite una uniformidad de color integral, desde el cable hasta el conector y el cordón de interconexión, lo que facilita la identificación en cualquier punto del canal: las instalaciones de entrada, TR, plenum o el área de trabajo.
Sistema Secure RJ
El sistema Secure RJ agrega una capa de seguridad física con cajas con código de color y bloqueadores de puerto que evitan el acceso no autorizado o el uso accidental.
- Las cajas instalables en el campo se adaptan a cualquier cordón de interconexión Cat 6/6A de funda compacta de Leviton
- Las llaves RJ seguras son del mismo color y son necesarias para su extracción, lo que garantiza que solo el personal autorizado pueda realizar cambios
Ya sea que esté diseñando por seguridad, eficiencia o estilo, Leviton facilita la construcción de un sistema con código de color que funciona durante la planificación, la instalación o el reacondicionamiento. El color no solo es visual, sino funcional.
Consejos técnicos: agregue seguridad en el acto con RJ seguro instalable en el campo
Introducido originalmente hace casi 20 años, el sistema Secure RJ de Leviton ha ayudado a los clientes a proteger los puertos RJ-45 críticos al evitar desconexiones accidentales o no autorizadas. Una vez conectados, los enchufes solo pueden extraerse con una herramienta de extracción del mismo color, lo que garantiza la continuidad de la red donde más importa. El sistema seguro ahora es instalable en campo, lo que hace que sea más fácil que nunca agregar una capa física de seguridad a cualquier cordón, en cualquier momento. Por qué usar Secure RJ instalable en campo:
Seguridad a pedido
No es necesario reservar colores y longitudes de cordones específicos. Simplemente conecte las cajas Secure RJ a cualquier cordón de interconexión CAT 6/6A de clavija compacta de Leviton en el campo.
Control de acceso físico
Evite desconexiones accidentales y el acceso no autorizado a puertos de red de misión crítica. La clavija no puede extraerse sin la herramienta de extracción Secure RJ correspondiente.
Proteja los puertos sin usar
Utilice bloqueadores de puerto RJ seguros para proteger los conectores vacíos contra manipulaciones o usos incorrectos. Ideal para entornos sensibles con personal fluctuante o acceso compartido.
El RJ seguro con código de color
está disponible en ocho colores distintos, lo que ayuda a los equipos de TI a identificar los puertos por aplicación (p. ej., seguridad, control de acceso, audio/vídeo, administración, estudiante, invitado).
El RJ seguro instalable en el campo es ideal para:centros de
datos - Gobierno y defensa - Educación - Servicios financieros - Venta por menor - Hostelería
Explore el sistema completo | Vea la demostración de instalaciónse abre en una pestaña nueva
Pregunte a los expertos
SOLO AMÉRICA DEL NORTE
P: ¿Cómo puedo determinar qué productos puedo usar para un proyecto gubernamental? ¿Todos deben decir “País de origen: EE. UU.”?
R: El primer paso es determinar qué regla se aplica. Los proyectos gubernamentales tienen conjuntos de reglas especiales que se aplican a los productos en el lugar de trabajo. Estas reglas usan diferentes criterios para calificar los artículos y son conocidas por sus acrónimos, como BAA (Ley de compra de productos estadounidenses), TAA (Ley de acuerdos comerciales) y BABA (Build America, Buy America). El país de origen es un requisito para la importación/exportación, pero no puede utilizarse para confirmar BAA, TAA o BABA.
En general: si el proyecto es para una instalación del gobierno federal (p. ej., una base militar u hospital de VA), se regirá por las reglas de la BAA o la TAA. Si el proyecto no es federal, como una instalación estatal o un proyecto de infraestructura local, como un hospital o aeropuerto regional, estos empleos reciben subvenciones federales y se encuentran bajo las reglas de BABA.
Una vez confirmada la regla de cumplimiento, el servicio técnico de Leviton puede ayudarlo a seleccionar los productos que califican y obtener la certificación de cumplimiento del proyecto. Comuníquese con appeng@leviton.com para obtener ayuda.