Encuesta de Leviton
Volumen 16 | Número 2 | 2025
Cableado estructurado: la red troncal de las redes de IA del mañana
Las inversiones en inteligencia artificial (IA) se dispararon, y los clústeres de computación de IA están en el comienzo de una enorme rampa en el crecimiento. Los administradores de centros de datos se enfrentan a una serie de desafíos al implementar la IA, lo que incluye alimentación, enfriamiento y latencia, y deben adoptar rápidamente nuevas tecnologías para enfrentar esos desafíos. La IA también está impulsando tasas de datos cada vez más altas en los centros de datos. En la actualidad, 200 Gb/s es probablemente la velocidad de datos más lenta en un clúster de IA a gran escala. De hecho, 400 Gb/s y 800 Gb/s son más típicos, y se espera que 1,6 Tb/s adquieran su adopción en un futuro cercano.
Hay una amplia variedad de opciones en lo que respecta a hardware y configuraciones de red de IA. Sin embargo, el DGX H100 de NVIDIA y el DGX B200 más reciente son actualmente las plataformas de servidor de IA más populares. El cableado estructurado proporciona conectividad a cuatro funciones de red principales que se conectan en la parte posterior de estos servidores DGX de NVIDIA.
TEJIDO COMPUESTO
Las conexiones de mayor ancho de banda permiten la comunicación entre las GPU en todos los nodos para actuar como una gran supercomputadora para un entrenamiento y aprendizaje intensos de IA.
TEJIDO DE ALMACÉN
Proporciona acceso rápido a datos compartidos en los nodos para respaldar las funciones de formación y aprendizaje.
RED DE MANEJO EN BANDA Enlaces
de alta velocidad para conectar todos los servicios que manejan el clúster de IA.
RED DE MANEJO FUERA DE BANDA Conexiones de
cobre de baja velocidad para otras funciones básicas de manejo, conexiones a servidores, conmutadores, PDU, etc.

Por ejemplo, en una arquitectura de referencia DGX H100, cada servidor tiene 4 puertos MPO gemelos para un total de 8 MPO y hasta 64 fibras para la función de computación. Dependiendo de la configuración del producto, también se utilizan 1 o 2 puertos para el almacenamiento y la red en banda para un total de 10 a 12 interfaces MPO y hasta 96 fibras por sistema. También hay una interfaz de cobre para el manejo fuera de banda, que debe tenerse en cuenta al planificar la infraestructura de cableado.
Cableado estructurado frente a conexiones de conexión directa
Para la función de computación, cada servidor tiene 4 puertos MPO gemelos para un total de 8 MPO y hasta 64 fibras. Dependiendo de la configuración del producto, también se utilizan 1 o 2 puertos para el almacenamiento y la red en banda para un total de 10 a 12 interfaces MPO y hasta 96 fibras por sistema. También hay una interfaz de cobre para el manejo fuera de banda, que debe tenerse en cuenta al planificar la infraestructura de cableado.
Una opción para conectar un volumen tan alto de fibra entre los sistemas de IA y la matriz de conmutación es instalar conexiones directas de puerto a puerto, utilizando cables ópticos activos (Active Optical Cables, AOC) o cordones individuales de matriz MPO de 8 fibras. Si bien es relativamente sencillo, esto crea un volumen de cable significativo en la bandeja de cables y dentro de los bastidores. Cuando se utilizan AOC, tirar de los transceptores a través de las vías puede ser engorroso y el instalador debe tener mucho cuidado para evitar daños. El etiquetado específico de estos cables es fundamental y se recomienda un nivel de agrupamiento o agrupamiento de estos cables para ayudar a garantizar que los productos de origen y destino ayuden al instalador.
Como alternativa a las conexiones directas, el cableado estructurado ofrece beneficios significativos en los clústeres de IA. Este diseño reemplaza la gran cantidad de conexiones punto a punto en la bandeja superior con paneles de interconexión en cada extremo y cableado troncal MPO de mayor cantidad de fibras entre los bastidores. El enfoque permite cables en bastidor más pequeños en la parte frontal de los paneles de interconexión.
Además, un diseño de cableado estructurado:
- Reduce la congestión y mejora la densidad del cable dentro del bastidor. El cableado estructurado permite cables de matriz más cortos o patas de distribución de un arnés o tronco, utilizando un cable de 2 mm de diámetro para una reducción de tamaño del 33% en comparación con los AOC y los cordones de matriz tradicionales.
- Mejora el flujo de aire. La menor congestión en el bastidor debido al cableado de diámetro más pequeño contribuye a un mejor flujo de aire para un efecto positivo en la alimentación y el enfriamiento.
- Mejora la velocidad de implementación. Los cables troncales preterminados pueden preinstalarse de manera tal que solo los cordones de interconexión deben tenderse al equipo activo el día de la puesta en marcha.
- Agrega flexibilidad para ayudar a los instaladores con el manejo de cables, ofreciendo etiquetado de paneles, agrupación de cables fácil y codificación por color de puertos y conectores.
- Prácticamente no afecta la latencia y funciona bien dentro de los presupuestos de pérdida de enlace. Con el cableado, el parámetro clave para la latencia no son las conexiones ópticas físicas, sino la longitud general del canal. El cableado estructurado adecuadamente diseñado no agregará latencia adicional en comparación con las conexiones de cableado directo o AOC.
Existen diversas configuraciones de sistemas de IA y formas en las que se pueden ensamblar redes de IA y la infraestructura de cableado asociada. Leviton cuenta con un conjunto completo de productos disponibles para respaldar estas redes con nuestro conjunto de sistemas de fibra mundial OPT-X™. Además, nuestro equipo de diseño de centros de datos se asocia con los clientes para crear diseños de infraestructura de red eficientes y rentables diseñados para enfrentar los desafíos del mañana.
Obtenga más información acerca de los soluciones para centros de datos.
Suscríbase ahora
¿Le gusta lo que está leyendo? Reciba más noticias y tendencias de la industria en nuestro boletín trimestral cuando esté fuera de la prensa.
¿Planea utilizar una arquitectura de red de cableado estructurado en su proyecto(s) de centro de datos de IA?
La expansión de Fuquay-Varina de Network Solutions reduce el tiempo de creación de valor para los clientes mundiales
Recientemente, Soluciones de Red de Leviton anunció la finalización del proyecto de expansión de $25 millones en sus instalaciones de fabricación de Fuquay-Varina, NC.
El proyecto, que comenzó en 2022, duplicó con creces el tamaño de las instalaciones, expandiendo las instalaciones de 5.200 metros cuadrados por 8.400 metros cuadrados adicionales. Además de ser una inversión significativa en el área local de Fuquay-Varina, esta construcción mejorará en gran medida la capacidad de Network Solutions para respaldar la demanda mundial.
El sitio de Fuquay-Varina fabrica una variedad de productos de cableado de modos múltiples y monomodo utilizados para conectar redes de área local en una variedad de aplicaciones que incluyen empresas comerciales, centros de datos, entornos industriales y difíciles. Antes de la expansión, las instalaciones de Fuquay-Varina produjeron volúmenes récord de fibra óptica; en 2025 y más adelante, la expansión desbloqueará una capacidad de producción aún mayor para Leviton, ya que ha ampliado la producción de cableado de fibra óptica y ensamblaje MTO de la instalación, así como las capacidades de ingeniería y prueba de productos.
Leviton espera que la demanda mundial de sistemas de cableado de fibra crezca junto con la adopción de la IA en todas las industrias. Más del doble del tamaño de la fábrica de Carolina del Norte no solo desarrolla su capacidad para brindar soporte a los clientes con sede en EE. UU., sino que también libera un mayor grado de redundancia de la cadena de suministro para los clientes de todo el mundo. Las instalaciones ampliadas facilitarán la misión de Leviton de acortar el tiempo de creación de valor para los clientes mundiales, proporcionando capacidad adicional y reduciendo los plazos de entrega, todo mientras se invierte en la comunidad local de Fuquay-Varina.
Leviton celebró un evento de corte de cinta el 9 de abril de 2025, para celebrar este hito con ejecutivos de la empresa, funcionarios del gobierno local y empleados locales de Leviton. Blake Massengill, alcalde de Fuquay-Varina, asistió al evento de corte de cinta de la empresa y dijo: “La ciudad de Fuquay-Varina agradece el compromiso de Leviton de invertir en nuestra región, que tendrá grandes beneficios no solo para la economía local sino también para el estado en su conjunto”.
“Leviton es una empresa mundial que eligió a Fuquay-Varina, con su fuerza de trabajo altamente calificada y su entorno fácil de usar para los negocios, como el sitio para fabricar cableado de fibra óptica para respaldar las redes de TI en los EE. UU. y en todo el mundo. Agradecemos a Leviton por su inversión en la región y esperamos construir una asociación duradera con la empresa”.
Obtenga más información acerca de los sistemas de cableado de fibra óptica mundiales.
Noticias que puede usar
Consejos técnicos: destrabe la distancia extendida
Los cables para exteriores e interiores/exteriores (E/S) están diseñados para ser más pequeños, livianos y flexibles, pero requieren algunas precauciones adicionales menores para evitar el ingreso de agua durante la operación de tracción del cable. Los cables de E/S también brindan el beneficio de no tener que realizar la transición a un cable clasificado para interiores que puede brindar ahorros significativos en materiales y mano de obra.
Productos de cables de E/S y para exteriores sin gel:
Proteja los extremos del cable durante la instalación: use tubos termocontraíbles y cinta eléctrica de vinilo para evitar el ingreso de agua.
Enrutamiento: adecuado para conductos subterráneos y tramos cortos al aire libre dentro de la huella del edificio. Si el cable tiene clasificación de llama (p. ej., plenum), el cable puede continuar desde la ubicación mojada hacia otros espacios del edificio sin un punto de transición. El revestimiento del cable debe permanecer sin abrazaderas (sin orificios ni cortes) para evitar la entrada de agua, lo que puede afectar negativamente el rendimiento.
Exposición al agua: no diseñado para enterramiento directo ni agua estancada. Asegúrese de que los conductos estén diseñados para drenar el agua.
Puntos de conexión: Utilice abrazaderas de cable del tamaño adecuado y cajas con clasificación adecuada para montaje en pared externo. Los lazos de goteo deben usarse para evitar la infiltración de agua en el edificio o producto.
Explore nuestros oferta de cables para uso al aire libre.
Los cables de planta externa (OSP) rellenos de gel ofrecen un bloqueo de agua superior, lo que los hace más adecuados para entornos con exposición significativa al agua.
Productos de cables OSP reforzados con gel:
Enrutamiento: adecuado para entornos más difíciles, incluidas interconexiones de edificio a edificio, enterramiento directo e instalaciones donde la exposición al agua es significativa. Es posible que se requiera protección contra sobretensiones según los códigos locales.
Exposición al agua: Totalmente bloqueado con agua y gel, lo que brinda una protección mejorada contra la penetración de agua. Si hay una interrupción menor en la integridad del revestimiento, el agua no podrá propagarse a través del cable.
Manipulación: los cables rellenos de gel requieren la extracción del gel con solventes y bastoncillos antes de la terminación.
Puntos de conexión: Utilice abrazaderas de cable del tamaño adecuado y cajas con clasificación adecuada para montaje en pared externo. Los lazos de goteo deben usarse para evitar la infiltración de agua en el edificio o producto.
Focos de productos
Pregunte a los expertos
P: Un diseño de centro de datos “universal” no funcionará para mi organización; ¿puedo obtener orientación sobre cómo construir un centro de datos que aborde todos mis puntos débiles?
R: A medida que las redes de centros de datos se vuelven cada vez más complejas, las organizaciones necesitan socios que ofrezcan más que cable y conectividad. Nuestros expertos en diseño de centros de datos trabajan estrechamente con contratistas y clientes para comprender sus necesidades, proporcionar un plan óptimo para implementar soluciones de cableado estructurado y crear una lista completa de materiales. Trabajando con usted desde la concepción hasta la implementación, estamos listos para ayudarlo a través del análisis remoto o en el sitio y podemos ofrecer diseños de productos personalizados que cumplan con requisitos de red específicos.