Cargando...
Los productos seleccionados se agregaron a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Soporte Z-Max para paneles de relé

Aplicación EZ-MAX V1.06 (Descargaraproximadamente 142KB

Los archivos de aplicación EZ-MAX son para paneles EZ-MAX que tienen una versión de software de CPU 1.xx. Para comprobar la versión de software, localice la pantalla Software Build en el menú principal de EZ-MAX. Importante: En sistemas con RxxSD (gabinetes de relés remotos), asegúrese de que el esclavo tiene cargado el software 1.xx, conectándolo a través del puerto USB y utilizando el comando VER a través de Tera Term.

Aplicación EZ-MAX Plus V1.18 (Descargaraproximadamente 271KB

Los archivos de aplicación EZ-MAX Plus son SOLO para paneles EZ-MAX PLUS. Importante: Si intenta instalar archivos de aplicación Z-MAX o Z-MAX Plus en un panel EZ-MAX Plus, la unidad quedará trabada. Deberá devolver el panel a la fábrica para repararlo. La garantía no cubrirá esta reparación.

Aplicación de tarjeta de conexión EZ-MAX Plus, Z-MAX y Z-MAX Plus V2.24 (Descargaraproximadamente 13KB

El software de aplicación de tarjeta de conexión Z-MAX es un software que se utiliza para actualizar tarjetas de circuitos que controlan el funcionamiento de los relés. Importante: No todas las características son compatibles cuando se utilizan en tarjetas de conexión de relés GR4 . Esto puede determinarse observando el número de pieza de U1. Una tarjeta de conexión de relé GR4 mostrará “908GR4………” dentro del número de pieza en el chip. Una tarjeta de conexión de relé GR8 mostrará “908GR8………” dentro del número de pieza en el chip.

Tera Term (Descargar) aproximadamente 8.8mb (Instrucciones)

Tera Term es un programa terminal basado en una línea de comando que se puede usar para conectarse a gabinetes EZ- MAX Plus, Z-MAX o Z-MAX Plus a través de un puerto Virtual COM o una conexión Ethernet para realizar actualizaciones de software, comprobar el estado del relé, y encender y apagar los relés junto con otros comandos basados en línea de comandos.

Controladores USB (Silicon Labs – cp210x) (Instrucciones)

(Descargar para Windows XP o inferior) aproximadamente 3.04MB 
(Descargar para Windows Vista y 7) aproximadamente 7MB

El controlador CP 210x -USB UART instala un puerto Virtual Com para permitir que un usuario se conecte al gabinete EZ-MAX Plus, Z-MAX o Z-MAX Plus a través de un cable USB tipo A a B. Importante: Asegúrese de que su puerto Virtual Com esté asignado a un puerto com abierto de COM 4 o inferior.

Programador visual (Descargar 4.12aproximadamente 15MB

El software Visual Programmer es un programa basado en IGU, usado por electricistas, usuarios finales, centros de servicios y distribuidores para crear, modificar y recuperar los datos asociados a eventos programados, entradas de bajo voltaje, entradas digitales, relés y mucho más.

  • Soporte para módulo Ethernet
  • La versión 4.x y posterior del programa visual es compatible con gabinetes EZ-MAX Plus, Z-MAX y Z-MAX plus.
  • La versión 3.xx y posterior del programa visual es compatible con los gabinetes Z-MAX y Z-MAX plus.
  • Los controladores USB y los cables USB de tipo A a B son necesarios para cargar y descargar en el panel.
  • Interfaz Ethernet opcional disponible al pedir RAC00-ETH

Aplicación Z-MAX V1.66 (Descargaraproximadamente 670KB

Los archivos de aplicación Z-MAX son para paneles que tienen una versión de software de CPU 1.xx. Para comprobar la versión de software, localice la pantalla de creación de software en el menú principal de Z-MAX. Importante: En sistemas con RxxSD (gabinetes esclavos), asegúrese de que el esclavo tiene cargado el software 1.xx, conectándolo a través del puerto USB y utilizando el comando VER a través de Tera Term.

Aplicación Z-MAX Plus V2.68 (Descargaraproximadamente 685KB

Los archivos de la aplicación Z-MAX Plus son para paneles maestros que tienen una versión de software de CPU 2.xx. Para comprobar la versión de software, localice la pantalla de creación de software en el menú principal de Z-MAX Plus. Importante: En sistemas con RxxSD (gabinetes esclavos), asegúrese de que el esclavo tiene cargado el software 2.xx, conectándolo a través del puerto USB y utilizando el comando VER a través de Tera Term.

Documentación

Hoja de datos - EZ-MAX (Discontinued).pdf
Hoja de datos - EZ-MAX Plus.pdf
Hoja de datos - Z-MAX with Breakers.pdf
Hoja de datos - Z-MAX GE Low Voltage Switch Adapter Card.pdf
Hoja de datos - Z-MAX Network Relay Panels.pdf
Hoja de datos - Z-MAX Plus New Product Bulletin.pdf
Hoja de datos - Z-MAX Plus Relay Panels.pdf
Hoja de datos - Z-MAX Plus Stand Alone Relay Panels.pdf
Hoja de datos - Z-MAX Relay Cards.pdf
Hoja de datos - Z-MAX Remote Relay Panels RRP.pdf
Manual - Z-MAX Voltage Barrier.pdf
Manual - EZ-MAX.pdf
Manual - EZ-MAX Plus Installation Guide.pdf
Manual - Guía de programación de EZ-MAX Plus.pdf 
Manual - Guía de inicio rápido de EZ-MAX Plus.pdf 
Manual - Guía de programación avanzada de Z-MAX.pdf 
Manual - Paneles de relés remotos Z-MAX (RRP).pdf 
Manual - Guía de programación rápida de Z-MAX.pdf 
Manual - Instalación del juego de montaje empotrado Z-MAX.pdf 
Manual - Paneles de relés Z-MAX y Z-MAX Plus 8 .pdf 
Manual - Paneles de relés Z-MAX y Z-MAX Plus 24-48 .pdf 
Artículo técnico - Z-MAX - Configuración de puente de alimentación de tarjeta de conexión de relé de 24 y 48 circuitos.pdf 
Artículo técnico - Z-MAX - Configuración de puente de relé de 30 A.pdf 
Artículo técnico - Z-MAX - Cómo instalar un relé.pdf 
Artículo técnico - Z-MAX - Cómo desinstalar una tarjeta de relés.pdf 
Artículo técnico - Z-MAX - Cómo actualizar el firmware de arranque de Z-MAX.pdf 
Artículo técnico - Z-MAX - Controlador USB Install.pdf 
Artículo técnico - Z-MAX - Cableado de un interruptor de bajo voltaje a un panel Z-MAX.pdf 
Especificación - Z-MAX Master.doc 
Especificación - CARTA DE APROBACIÓN Z-MAX TÍTULO 24 .pdf 
Especificación - EZ-MAX Plus CSI 04.doc 
Especificación - EZ-MAX Plus CSI 95.doc 
Especificación - Z-MAX Plus CSI 04.doc 
Especificación - Z-MAX Plus CSI 95.doc 

Lista de piezas de repuesto

70121-200-004

CPU principal de 24 y 48 circuitos Z-MAX Plus

Ver
70121-203-002

CPU esclavo de 24 y 48 circuitos Z-MAX Plus

Ver
70123-200-001

Tarjeta de conexión de relé de 24 y 48 circuitos Z-MAX Plus

Ver
70129-200-004

CPU maestro de 8 circuitos Z-MAX Plus

Ver
70129-203-002

CPU sin red de 8 circuitos Z-MAX Plus

Ver
RELAY-STD

Relé normalmente abierto unipolar de20 A

Ver
RELAY-1NC

Relé normalmente cerrado unipolar de20 A

Ver
RELAY-ST2

Relé unipolar de20 A

Ver
RELAY-2PL

Relé normalmente abierto bipolar de20 A

Ver
RELAY-2NC

Relé normalmente cerrado bipolar de20 A

Ver
RELAY-LAT

Relé con mecanismo de enganche de20 A

Ver
RELAY-030

Relé de30 A

Ver
RELAY-L30

Relé con mecanismo de enganche de30 A

Ver
RELAY-347

Relé normalmente abierto unipolar de20 A y 347 V

Ver
70115-001-001

Teclado numérico Z-MAX Plus para paneles de 8, 24y 48 circuitos

Ver
70106-000-000

Transformador de alimentación de 8, 24y 48 circuitos Z-MAX

Ver
SWT-11000-07

Llave de puerta Z-MAX para paneles de 8, 24y 48 circuitos

Ver
FUS-00045-00

Fusible de acción rápida de 1 A 2 AG 250 V para paneles de 8, 24y 48 circuitos - Protección de +24 V CC

Ver
0X70114-890000

Fusible reactivable de5 A para paneles de 8 circuitos - Protección de transformador

Ver
FUS-00356-00

Fusible SLO-BLO de5 A 3AG 250 V para paneles de 24 y 48 circuitos (soporte no incluido)

Ver
0X70171-890000

Soporte de fusible5 A 3AG para paneles de circuitos 24 y 48

Ver
70146-000-000

Cable plano de CPU de8 circuitos al teclado numérico

Ver
70140-000-000

Cable plano de CPU de24 y 48 circuitos a tarjeta de conexión

Ver
70142-000-000

14" Power Lead from Fuse to CPU in 24 Circuit Panel, & from CPU to Relay Bus Card #1

Ver
70143-000-000

34" Power Lead from CPU to Relay Bus Card #4 in 48 Circuit Panel

Ver
0X70173-890000

Interruptor balancín de derivación

Ver
70144-000000

Preparación de balancín de derivación, se utiliza en paneles de 24 y 48 circuitos sin interruptores

Ver
0X73677-000001

Preparación de balancín de derivación más largo, se utiliza en paneles con interruptores

Ver
4-7020129-003

CPU maestra de 8 circuitos EZ-MAX Plus

204-70121-003

CPU maestra de 24 circuitos EZ-MAX Plus