Cargando...
Boletín de noticias Builder 2025

septiembre 2025

Logotipo de Leviton
Logotipo del boletín de noticias Builder
Tres motivos

Tres motivos por los que los hogares totalmente eléctricos tienen sentido para los constructores

Bob Becker, Director de Operaciones Eléctricas de Leviton, analiza los obstáculos para los hogares totalmente eléctricos.

 

Nuevo interruptor principal cerrado de desconexión
Nuevo interruptor principal cerrado de desconexión
  • Corte la alimentación a toda la residencia sin ingresar a las instalaciones 
  • Fácil de ubicar y de operar por los servicios de emergencia
  • Ideal para construcciones nuevas y cumplimiento de códigos
  • Compatible con los centros de carga de Leviton y los paneles principales de otros fabricantes
Control de atenuación inteligente 0-10V de Leviton
La solución de iluminación empotrada de montaje directo resistente al fuego.
  • Solución de iluminación de montaje directo resistente al fuego (hasta 2 horas) 
  • Mantiene la integridad resistente al fuego del techo
  • Disponible en diámetros de 10,16 cm y 15,24 cm con CCT seleccionable
  • Se combina perfectamente con los atenuadores de Leviton para un rendimiento óptimo
Los constructores tienen la opción

Los constructores tienen la opción: los interruptores y tomacorrientes Decora Evolve cambiaron para siempre

  • Decora Evolve actualiza cualquier instalación
  • Estilo personalizado, hecho para construcciones de especificaciones
  • Mire el vídeo para verlo en acción.
Nuevo centro de experiencia del cliente
NUEVO centro de experiencia del cliente ahora abierto en Nashville

Programe una sesión de colaboración con nosotros para una revisión comercial, demostración de productos o formación técnica

Carga USB
Carga USB conveniente para nuevas construcciones
  • Solución económica de carga USB tipo A/C para construcciones nuevas 
  • Ofrece alimentación confiable sin el costo de tomacorrientes premium 
  • Ayuda a mantener los proyectos dentro del presupuesto y, al mismo tiempo, ofrece conveniencia moderna 
  • Disponible en versiones de 15A y 20A