Cargando...
Boletín de noticias Builder 2025

Encabezado de Leviton
Logotipo del boletín de noticias Builder
Página de inicio del modelo de WireCore Showtime

WireCore aporta soluciones inteligentes al nuevo hogar modelo Showtime

Hoy más que nunca, las soluciones eléctricas que incluye en sus hogares aparecen en primer plano ante los ojos de sus clientes. Este estudio de caso muestra cómo este equipo utilizó los productos de Leviton para crear una diferencia de primer nivel. 

IBS2025
Visítenos en el International Builders' Show 2025

El evento International Builders’ Show de 2025 se realizará del 25 al 27 de febrero en Las Vagas, Nevada. Visítenos en el puesto n.o W4609 para ver las últimas innovaciones para hogares más seguros e inteligentes orientados al cliente. ¡Esperamos verlo! ¡Obtenga un pase de exposición gratis!

Centro de carga de Leviton
Mejores juntos: el centro de carga de Leviton y el centro de Structured Media inalámbrico de Leviton

La instalación del centro de carga de Leviton permite a los compradores controlar el sistema eléctrico de su hogar. Con su diseño moderno y características inteligentes opcionales, ofrece distribución de energía avanzada y manejo de energía habilitado para aplicaciones. Combinarlo con el centro de Structured Media de Leviton garantiza un manejo perfecto del punto de distribución central del hogar para redes inalámbricas y cableadas, y es compatible con aplicaciones de voz, datos, audio y vídeo.

400 A
Leviton lanza su primer centro de carga principal con medidor de 400 A

Esta innovadora incorporación a la línea de productos de Leviton, LS130-S5D y LS140-S5D, satisface la demanda de un servicio eléctrico más grande en aplicaciones residenciales a gran escala e instalaciones adaptadas para modificaciones futuras. Leviton continúa brindando soluciones eléctricas avanzadas para hogares modernos.

Los nuevos modelos de 400A y 300A son compatibles con los interruptores inteligentes de segunda generación de Leviton, la aplicación My Leviton, interruptores de circuitos tradicionales o una combinación de ambos. Con el monitor de energía para todo el hogar (LWHEM) de Leviton y los interruptores inteligentes de segunda generación, los dueños de casa pueden acceder al control remoto de interruptores, notificaciones personalizadas, consumo de energía en tiempo real y gráficos históricos de costos de energía.

Cargador de vehículos eléctricos de 50 A
Presentamos el nuevo receptáculo de carga para vehículos eléctricos de 50 A

Nuestros receptáculos de alimentación de 1450R y 1450W (resistentes al clima) están diseñados específicamente para aplicaciones de carga de vehículos eléctricos conectables. Estos receptáculos de alta resistencia, diseñados para ofrecer un rendimiento superior y una durabilidad superior, pueden soportar los tiempos de carga prolongados y la alta frecuencia de inserciones que requieren los cargadores de vehículos eléctricos.

Ideales para los dueños de casa que prefieren una opción conectable, estos receptáculos también son ideales para proyectos de construcción nueva que buscan ofrecer una solución lista para vehículos eléctricos. Manténgase enfocado en el futuro con nuestro receptáculo de alimentación de alta resistencia de 50A, robusto y confiable.