Cargando...
Distribuidor_Boletín de noticias_Artículo_Banner
DIST_Insider_Bar
Banner de octubre de productos orientados a personas con información interna.

Leviton impulsa la demanda de IA en centros de datos y aumenta los resultados finales del distribuidor

La IA está transformando el panorama eléctrico y los centros de datos están llegando a la cima de la cadena de alimentos de energía para respaldar la creciente demanda de información. Leviton ofrece una gran cantidad de productos y soluciones que los distribuidores deberían conocer para sus contratistas de centros de datos. 

El desafío de cumplir con las crecientes demandas de infraestructura
El consumo de electricidad de los centros de datos ha crecido un 12% por año en los últimos cinco años, y se prevé que el consumo mundial de electricidad para los centros de datos se duplique a alrededor de 945 TWh para 2030.

Además, se estimó que el tamaño del mercado mundial de la construcción de centros de datos alcanzaría los 240.970 millones de dólares en 2024 y se proyecta que alcance los 456.500 millones de dólares para 2030, impulsado por la creciente demanda de infraestructura digital.

Dado que varios factores contribuyen a aumentar las tasas de consumo de electricidad, los centros de datos juegan un papel cada vez más importante en esta expansión. Leviton se compromete a ofrecer los mejores productos y soluciones de la industria para garantizar construcciones exitosas y una funcionalidad adecuada. Los contratistas deben tener estos productos disponibles para cumplir con el rápido crecimiento de la construcción y las operaciones de centros de datos en su mercado, y los distribuidores deben tener un plan para satisfacer la demanda.

Soluciones de Leviton para centros de datos
Las áreas de centros de datos están diseñadas en tres áreas: espacio blanco, espacio gris y planta externa (OSP): Leviton brinda soluciones líderes en la industria para todos.

  • El espacio blanco se refiere al área que aloja el hardware de TI, como servidores, conmutadores de red, enrutadores, productos de área de almacenamiento y cableado físico de cobre y fibra óptica de capa uno con interconexiones y conexiones cruzadas.  El espacio en blanco también contiene otros equipos relacionados, como sistemas de manejo de edificios (Building Management Systems, BMS) y sistemas de seguridad, y es controlado por climatización por unidades de aire acondicionado de controladores de aire de salas de computadoras (Computer Room Air Handlers, CRAH). El espacio en blanco es donde ocurre la computación.
  • El espacio gris puede denominarse infraestructura interna e incluye los sistemas de alimentación y enfriamiento que respaldan el espacio en blanco, e incluye las  áreas de  alimentación A y B  dobles y los equipos de conmutación relacionados, sus propios sistemas de  enfriamiento CRAH, POE (alimentación a través de Ethernet)/ISP (proveedores de servicios de Internet) y cableado de demarcación OSP (planta externa) cerca de las instalaciones de entrada (EF). También contiene sistemas de suministro de alimentación  ininterrumpible (SAI), incluidos  sistemas de respaldo de  batería y/o de volantes, así como sistemas de alarma contra incendios/seguridad. 
  • La planta externa (OSP) incluye interruptores de alimentación principal de servicios públicos, dos generadores con interruptores exclusivos, un suministro de combustible doble, la enfriadora de respaldo líder y, a veces, un suministro de agua de respaldo para las unidades CRAH de CA.

Productos de construcción y operación de centros de datos de Leviton

 Productos de clavija y manga IEC serie LEV: Cada servidor dentro de un centro de datos tiene dos productos de clavija y manga que conectan la alimentación, uno para alimentación normal y otro para respaldo de emergencia, con múltiples maneras de proporcionar alimentación a cada unidad, ya sea por encima o debajo de un piso elevado.

Leviton Clavija y manga serie LEV incluyen una oferta integral de clavijas, conectores, entradas, cajas posteriores e interbloqueos mecánicos IEC 60309-1 y 60309-2 diseñados para una instalación simple y para mejorar la productividad y la seguridad en los entornos más difíciles. Las características esenciales para los centros de datos incluyen:

Insider-Focused-Product-October-02
  • Menos tornillos y alojamientos roscados para un montaje rápido y fácil
  • Tornillos de terminal de estilo hexagonal y  cautivo exclusivos de Leviton
  • Pasador y mangas de latón niquelado que son autolimpiantes y resistentes a la corrosión
  • Garantía de  5 años líder en la industria

Leviton también está satisfaciendo el mercado de centros de datos con una clasificación de nuevos SKU que utilizan configuraciones de cuatro y cinco hilos en la posición de las seis en punto y adaptadores impermeables para adaptarse a aplicaciones de centros de datos bajo el suelo. De los productos de clavija y manga existentes, cuarenta y ocho de ellos abren rápidamente oportunidades de venta en el mercado de centros de datos porque ahora tienen doble calificación y han sido probados por UL para obtener clasificaciones internacionales.

Productos de clavija y manga con clasificación de interruptor ArcArrest®
ArcArrest® los productos de clavija y manga clasificados para interruptores cumplen con los requisitos del NEC para la desconexión de línea de visión para una carga de motor. Con homologación UL 2682 y NFPA 70E, pueden funcionar como interruptores y desconectar cargas de forma segura mientras están energizados. Están diseñados de manera tal que no estén expuestos a componentes eléctricos vivos ni a arcos eléctricos, incluso durante el funcionamiento activo.

 

Insider-Focused-Product-October-01

Conectores unipolares tipo leva Los conectores unipolares de
Leviton se utilizan en una variedad de aplicaciones temporales en interiores y al aire libre, incluidas soldaduras y obras de construcción, operaciones mineras, deportes, entretenimiento y aplicaciones de centros de datos.

Compatibles con productos de la competencia, los productos unipolares pueden reacondicionarse a sistemas y ubicaciones de distribución de energía existentes. La mayoría de los enchufes y receptáculos son a prueba de roturas con los cuerpos y mangas construidos de Rhino-Hide® para resistir los entornos más difíciles. Los conectores unipolares de Leviton tienen mangas aislantes con código de color para facilitar la identificación.

 

Productos de 50 A de Leviton
Para alimentar centros de datos asociados con generadores industriales, Leviton fabrica configuraciones NEMA y no NEMA en el Blanco y negro® línea de clavijas y conectores de grado industrial. Los productos de 50 A son más grandes y capaces de manejar una alimentación mucho mayor. Se utilizan en aplicaciones en las que se requiere un amperaje más alto y donde la conexión debe bloquearse para mayor estabilidad y seguridad. La serie en blanco y negro cuenta con clavijas y conectores cableados a cables para conectar fuentes de alimentación y receptores. Esta línea también tiene receptáculos y entradas bridadas que se montan en la ubicación donde se necesita alimentación. Los puntos destacados incluyen:

  • Disponible en configuraciones NEMA y no NEMA
  • El rango de amperios es de 15A A a 60A
  • Hoja recta o seguro
  • Garantía de POR VIDA exclusiva para la industria 

Unidades de distribución de energía (Power Distribution Units, PDU)
Los servidores de centros de datos, el almacenamiento y los equipos de redes necesitan alimentación sólida y confiable, y las PDU de Leviton ofrecen.

Las PDU de la serie P1000  son ideales para salas de servidores, armarios de cableado y otros entornos que requieren alimentación continua en entornos exigentes con espacio limitado. Todos los modelos cuentan con protección de interruptor de circuitos, un cordón de entrada de alimentación cableado e indicadores LED para alimentación y conexión a tierra/polaridad. Están disponibles en estilos de montaje en bastidor vertical Zero-U u horizontal de 48 cm con configuraciones de 120V en versiones de 15, 20 o 30 A.

Las PDU serie 5500/5505  alimentan y protegen los equipos electrónicos esenciales. Incluyen interruptores de circuitos que se pueden restablecer para proteger contra sobrecargas, 12 receptáculos, versiones de 20 A con una hoja recta o una clavija de entrada con seguro y pueden montarse horizontalmente en bastidores o gabinetes de 48 cm.

A medida que la IA continúa acelerando el crecimiento de los centros de datos, los distribuidores que almacenan las soluciones de alimentación y conectividad especializadas de Leviton estarán mejor posicionados para respaldar a los contratistas y aprovechar las oportunidades del mercado. Hable con sus representantes de Leviton para saber cómo puede posicionar a su empresa para ganar en la carrera de centros de datos. Para obtener más información,
visite: Soluciones de alimentación de Leviton para centros de datos