Si bien el proceso de implementación de la submedición, que implica la instalación de equipos de medición privados después de un medidor de una empresa de servicios públicos para el manejo de energía o las prácticas de facturación a inquilinos, puede considerarse complejo en el mercado, nunca ha sido tan fácil gracias a la línea VerifEye™ de soluciones de submedición y software de Leviton para aplicaciones de electricidad residencial comerciales, industriales y de unidades múltiples.
“En el mercado, la submedición a menudo se percibe como un poco complicada debido a la confusión sobre lo que hacen estos sistemas y en qué se diferencian de los sistemas de medición de servicios públicos”, confirmó Troy Hull, CEM, CMVP, Director del equipo de Medición y Verificación de Leviton. “Además, los contratistas eléctricos no trabajan con submedición todos los días, a diferencia de la iluminación, los centros de carga, los cables y los conductos, por lo que los aspectos fundamentales de una instalación y puesta en marcha adecuadas no siempre son fundamentales para ellos”.
Detrás del “cerebro”
Sin embargo, según Hull, la arquitectura detrás de los sistemas de submedición es relativamente sencilla. “Un proyecto puede requerir que se instale una aplicación de submedición dentro de ciertos paneles en un edificio para el manejo de energía o el cumplimiento de códigos”, dijo. “Los medidores tienen que comunicarse de alguna manera con otra tecnología diseñada para sondear regularmente esos medidores, capturar sus datos y luego registrarlos en incrementos basados en el tiempo. Registrar esos datos es importante para todas las partes interesadas, desde empresas de facturación de terceros hasta gerentes de energía y más, porque captará no solo cuánto, sino cuándo y dónde se consume energía”.
“Después de que el “cerebro” de submedición llegue a un submedidor a través de un medio inalámbrico o cableado para obtener datos, lo iniciará en intervalos basados en el tiempo, lo almacenará y lo enviará a cualquier cantidad de puntos de usuario final (p. ej., una empresa de facturación externa, una empresa de servicios de energía, un sistema de manejo de edificios, etc.) a través de la LAN del edificio utilizando protocolos de Internet estándar de la industria”, dijo Hull. “A continuación, entregará los datos en un archivo estándar de la industria en formato CSV (texto simple), que puede volver a abrirse fácilmente en Excel para una serie de usos”.
Hull dijo que tres impulsores principales están alimentando la creciente demanda de submedición.
“En primer lugar, la submedición ayuda a dividir el uso de energía para edificios residenciales y de oficinas de múltiples inquilinos, centros de venta por menor e instalaciones industriales, y permite la facturación precisa o la asignación precisa de costos de energía al usuario final responsable”, dijo. “La submedición también respalda los objetivos empresariales de manejo de energía de una organización, como cuando las grandes empresas minoristas, el cuidado de la salud u otras instalaciones buscan oportunidades de ahorro dentro de su gasto energético”. Por último, Hull confirmó que una gran presión para la submedición actual está impulsada por la necesidad de cumplir con los códigos de energía. “Todos los principales códigos de energía comercial (incluidos el Título 24 de California, el estándar ASHRAE 90.1 y el IECC 2021) ahora exigen la submedición de sistemas específicos de edificios en aplicaciones de construcciones nuevas”, comentó.
“Las soluciones de submedición VerifEye™ de Leviton capturan y proporcionan datos de intervalos de 15 minutos para que los encargados de tomar decisiones puedan administrar mejor sus instalaciones con fines de facturación, manejo de energía y cumplimiento de códigos”, comentó Hull. “Pero el sistema no cumple un propósito a menos que utilice los datos que proporciona, es la acción tomada sobre los datos la que los impulsa”.
En cuanto a ejemplos de la aplicación del sistema, “algunos arrendamientos de inquilinos incluyen la energía utilizada de 6 a.m. a 6 p.m., pero los inquilinos deben pagar por el uso de energía más allá de esa ventana; en ese caso, el sistema de submedición asignaría costos a los inquilinos después de horas”, explicó Hull. “Y en el caso de una cadena de venta por menor con múltiples ubicaciones, los datos basados en el tiempo del submedidor permitirían al gerente de cartera evaluar el rendimiento energético de una tienda a otra o de una región a otra, identificar cualquier ubicación atípica con un uso de energía de carga base mayor o menor que la norma y determinar por qué”.
En última instancia, los sistemas de submedición permiten a los administradores de energía “retirar la cebolleta”, ver lo que realmente sucede con el consumo de energía y tomar decisiones informadas que pueden beneficiar los resultados”, dijo Hull. “Los datos proporcionan un punto de referencia a partir del cual puede identificar posibles problemas u oportunidades, pero las organizaciones deben respaldar este proceso creando un plan maestro de manejo de energía, dotando de personal a la actividad y analizando los datos. La submedición es tan buena como la operación de los usuarios finales y la revisión y actuación fieles de los datos que ofrece”.
Una gran oportunidad para los distribuidores
“Los sistemas de submedición de Leviton son increíblemente flexibles y pueden cumplir con el 95% de todas las aplicaciones que los contratistas y distribuidores encontrarán en el mercado”, dijo Hull sobre el diseño robusto del sistema VerifEye. “El sistema de Leviton también tiene un precio muy bajo, por lo que es muy competitivo con otros actores del espacio. Y, por último, gracias a nuestro diseño en gran medida fabricado en los EE. UU. y a nuestro estado de autofabricación, nuestras soluciones VerifEye están disponibles y nuestros centros de distribución nacionales están abastecidos”.
“Leviton cuenta con un equipo sólido y experimentado de especialistas en ventas de submedición regionales, un gran equipo de fábrica que supervisa el diseño y la asistencia técnica, y una marca reconocida y confiable con un producto sólido que durará una generación completa con poco o ningún mantenimiento”, agregó Hull, quien dijo que Leviton también pone a disposición una serie de incentivos por vender la submedición de Leviton y otros productos.
¿El balance final?
“Cuando se trata de submedición, los distribuidores y contratistas deberían dejar de lado cualquier inquietud y confiar en los expertos de Leviton”, confirmó Hull. “Nuestro equipo tiene un profundo conocimiento de la submedición que los distribuidores no encontrarán en ningún otro lugar, experiencia y conocimientos en ella, y pasión por ella”.
“Trabajar con Leviton es como presionar “el botón fácil” para la submedición”, concluyó Hull, “y haremos el trabajo por usted y sus clientes”.
Para obtener más información sobre la línea Verifeye™ de soluciones de submedición y el software basado en la web Building Manager Online (BMO), visítenos en Leviton.com/verifeye. Para obtener asistencia con un proyecto o comunicarse con uno de los especialistas regionales en ventas de submedición de Leviton, comuníquese con su representante local de ventas eléctricas de Leviton.