Los productos de clavija y manga de Leviton proporcionan conexiones de alimentación confiables y seguras en entornos industriales y comerciales donde es probable que haya suciedad y humedad. Estas conexiones de alimentación duraderas son cruciales para mantener el funcionamiento continuo de los procesos comerciales e industriales, así como los recursos críticos de los centros de datos.
Clasificación doble
La división comercial e industrial de Leviton se complace en anunciar el lanzamiento de varios productos de clavija y manga serie LEV con doble clasificación , compatibles con amperajes y voltajes internacionales y norteamericanos.
La serie LEV está completa con conectores, clavijas, entradas, receptáculos, cajas posteriores e interbloqueos mecánicos, y está diseñada para ser más resistente y fácil de ensamblar en cualquier entorno y brindar un rendimiento superior, incluidas las soluciones de IIoT para operaciones más seguras y productivas.
Centros de datos y más
Los productos de reloj IEC 60309-1 e IEC 60309-2 de América del Norte tienen un código de color basado en voltaje y frecuencia. Estas combinaciones se distinguen por la ubicación de la clavija de conexión a tierra, que puede estar en una de las doce ubicaciones separadas a intervalos de 30° alrededor del círculo que representa un reloj. Los SKU existentes con configuraciones de 3 hilos a las 6 y 9 en punto se han ampliado a combinaciones de 4 y 5 hilos necesarias en los centros de datos.
Según el equipo de productos comerciales e industriales de Leviton, el negocio de los centros de datos de clavija y manga, el principal impulsor de oportunidades de venta en 2024, no muestra señales de desaceleración. La incorporación de estos productos permitirá a los distribuidores competir de forma más eficaz en el negocio de centros de datos de gran volumen.
Instalación fácil=Menos mano de obra
“En nuestro diseño, la instalación es más rápida. Los diseños de clavija y manga de Leviton tienen menos tornillos, en lugar de hasta 10 que cada instalador debe quitar. El ahorro de mano de obra se traduce en mayores ganancias y coloca a Leviton por delante de la competencia”. Eric Yarrows, Gerente de Productos Industriales
El ensamblaje más fácil se logra a través de varias características de diseño innovadoras de la serie LEV de Leviton.
LEV en todos los entornos
Los productos de clavija y manga de la serie LEV de Leviton están fabricados con clasificaciones superiores de impermeabilidad, que incluyen IP66, IP67 e IP68 (exclusivo para la industria) para inmersión a largo plazo e IP69K para situaciones de lavado a alta presión/alta temperatura. Las clavijas y mangas de latón niquelado son resistentes a la corrosión, autolimpiantes y se ajustan bien, por lo que no se puede acumular suciedad. Probadas para resistir impactos a temperaturas extremas, cada unidad está certificada por la Fundación Nacional de Saneamiento (National Sanitation Foundation, NSF) para su uso en instalaciones de alimentos y bebidas.
Productividad y seguridad mejoradas
La monitorización de los productos de la serie LEV es directa e intuitiva gracias a las capacidades de monitorización remota y en el producto proporcionadas por la plataforma tecnológica de Leviton, Inform™. Inform utiliza soluciones innovadoras de IIoT para permitir operaciones más seguras y productivas. Enviar alertas de posibles problemas en tiempo real reduce el tiempo de inactividad no planificado, las órdenes perdidas, la producción perdida y las oportunidades perdidas.
La aplicación Inform™ permite un acceso remoto continuo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de wifi para monitorizar:
Leviton es líder en diseño de clavija y manga y, al ampliar la línea para incluir clasificaciones dobles, norteamericanas e internacionales, le damos otra opción para aumentar sus ganancias, especialmente en el entorno de centros de datos. Comuníquese con su representante o visite
Productos de clavija y manga IEC para obtener más información.