En las aplicaciones adecuadas, la unidad ICFA/ICFT combinada de Leviton protege contra incendios y choques a nivel de receptáculo
Si bien mayo es el mes de la seguridad eléctrica, los distribuidores eléctricos saben que la seguridad es primordial todos los días del año. Y nada puede ayudar a garantizar la seguridad eléctrica o brindar mayor tranquilidad a los contratistas y dueños de casa que los productos ICFA/ICFT con doble función de Leviton, que brindan protección contra fallas de arco contra incendios y fallas a tierra contra choques cuando se utilizan en las aplicaciones adecuadas.
Una onza de prevención
Según la Administración de Incendios de los EE. UU., los bomberos respondieron a casi 24.000 incendios eléctricos en hogares estadounidenses en 2023, incidentes que provocaron 305 muertes, 800 lesiones y más de $1.500 millones en daños. Trangularmente, todos estos niveles han aumentado en la última década.
“Los malos funcionamientos eléctricos pueden estar causados por una variedad de factores, pero al final es más barato prevenir un mal funcionamiento eléctrico que reparar uno, y es mucho más seguro para las personas y la propiedad en general”, confirmó Janet Quarles, Especialista Técnica en Construcción de Leviton ”.La línea de receptáculos ICFA/ICFT de doble función de Leviton ayuda a brindar la máxima seguridad y conveniencia a nivel de receptáculo”.
Según Quarles, el National Electrical Code (NEC) de 2023 exige protección de interruptor de circuito por falla de arco (ICFA) para circuitos ramales específicos en unidades de alojamiento, unidades de dormitorios, y otras ocupaciones, y se requiere para cableado nuevo o modificado en áreas designadas, como cocinas, salas familiares, y dormitorios. Además, se requiere protección de interruptor de circuito con fuga a tierra (ICFT) en todas las cocinas, baños, garajes, sótanos, áreas de lavado, y espacios con fregaderos; el NEC 2023 extiende aún más la protección ICFT a tomacorrientes al aire libre en garajes, edificios accesorios, y casas de barcos.
“Muchos electricistas no saben que existe un producto de combinación como el nuestro para usar a nivel de receptáculo en circunstancias específicas y aplicarán una solución al interruptor para cumplir con los requisitos del código”, dijo Quarles ”.Sin embargo, una unidad ICFA/ICFT de combinación a nivel de receptáculo es una excelente manera de evitar fallas de arco y a tierra en aplicaciones específicas que implican renovaciones/modificaciones en el circuito ramal o en entornos de construcciones nuevas donde se ejecuta un conducto de metal tipo AC/MC. En esos casos particulares, la unidad ICFA/ICFT de doble función fácil de usar de Leviton es una solución excelente”.
“Aunque la unidad ICFA/ICFT combinada de Leviton tiene el mismo aspecto que un ICFT estándar, cuando se utiliza en las aplicaciones mencionadas anteriormente, también protege completamente un hogar al abordar las fallas de arco paralelas y en serie”, continuó Quarles ”.En estas circunstancias, nuestra unidad combinada
también ofrece la facilidad de un ICFT en función de su capacidad de restablecerse de forma local en caso de disparo por interferencia/falso, lo cual es mucho más conveniente que caminar fuera o por el sótano para restablecer el interruptor”.
“En las aplicaciones correctas, el ICFA/ICFT de doble función de Leviton, que tiene el mismo precio que un ICFT, pero ofrece mucha más protección, es una excelente inversión y una excelente manera para que los contratistas ayuden a los dueños de casa a prevenir emergencias que no sabían que estuvieran por venir”, dijo Quarles.
Además del uso residencial, agregó: “Leviton también ofrece una versión de 20 A de este producto para usar en aplicaciones comerciales e industriales”.
Un producto de primer nivel para distribuidores
“Los contratistas tienen que cumplir con el código y hay un par de maneras en las que pueden hacerlo, pero el uso de la unidad ICFA/ICFT de combinación de Leviton a nivel de receptáculo es a menudo la manera más rentable de proteger contra fallas de arco y a tierra en aplicaciones de reacondicionamiento específicas”, confirmó Quarles”. Y debido a que estas unidades pueden restablecerse convenientemente en el punto de uso, evitarán el disparo por interferencia que, de lo contrario, podría apagar el interruptor a nivel de panel como precaución de seguridad y requerir la participación de un contratista si sucede con frecuencia”.
Quarles notó que una solución completa de preparación para emergencias incluye protección contra sobretensiones en el panel como mínimo, aunque es más aconsejable una solución en capas que incluya el punto de uso (nivel 3), ya que proporciona protección contra fallas de sobretensión exteriores como choques de iluminación o “apagones” de servicio, al tiempo que protege contra sobretensiones internas generadas por electrodomésticos y dispositivos electrónicos modernos.
“Para obtener una protección completa en el hogar, necesita protección contra falla a tierra, protección contra falla de arco y protección contra sobretensiones, y Leviton ofrece todo esto a través de sus productos ICFA/ICFT combinados, productos de sobretensión de receptáculos y tiras de sobretensión y sobretensiones externas para el panel”, dijo Quarles ”.Alentamos a los distribuidores a que hagan que estos productos formen parte de su diálogo regular con los contratistas para ayudar a garantizar la seguridad diaria y la preparación ante emergencias de sus clientes”.
Para obtener más información, visite la página de ICFA/ICFT de combinación doble productos y otras soluciones compatibles preparación ante emergenciaso comuníquese con su representante de ventas de Leviton.