El sistema “GreenConnect” de Leviton, fácil de usar, que cumple con los códigos y es ampliable, aporta un nuevo nivel de simplicidad al diseño, la instalación y la programación del control de iluminación inalámbrico
Para los numerosos distribuidores y contratistas que se han visto abrumados por los controles de iluminación inalámbricos complejos y difíciles de programar, ha comenzado a hablar de una nueva solución interesante: el nuevo control de iluminación inalámbrico GreenConnect™ de Leviton. GreenConnect, compacto, que cumple con los códigos y es fácil de diseñar, instalar y programar, es una solución simple y ampliable que hace que el control de iluminación inalámbrico sea una tarea del pasado.
A continuación, Isaac Shelley de Leviton, Gerente de Productos de Controles, responde algunas de las preguntas más frecuentes acerca de GreenConnect y por qué esta nueva solución dinámica atrae tanto a distribuidores, contratistas como a usuarios finales.
¿Qué es el nuevo control de iluminación inalámbrico GreenConnect de Leviton?
Shelley: GreenConnect es un nuevo sistema de control de iluminación inalámbrico de una zona cuya tecnología Push-to-Pair (P2P) facilita el diseño, la instalación y la programación. GreenConnect permite la alimentación de la atenuación, la detección de ocupación y el aprovechamiento de la luz solar mediante un control simplificado en la pared o con un controlador de carga en el techo, pero también funciona con batería. Entre sus muchos otros beneficios, el sistema GreenConnect de Leviton no necesita un controlador de habitación, un centro o una puerta de enlace por habitación, lo que puede ser costoso, y no requiere la puesta en marcha de fábrica ni una aplicación para programarlo, lo que puede ser tedioso y confuso para los contratistas y usuarios finales.
¿Para qué aplicaciones es óptimo GreenConnect?
Shelley: GreenConnect es ideal para pequeñas zonas únicas, como oficinas, salas de conferencias, áreas comunes, pequeñas consultas médicas o dentales, espacios educativos y corredores.
¿Qué otros beneficios ofrece GreenConnect?
Shelley:La plataforma flexible y ampliable de GreenConnect permite a los usuarios comenzar a trabajar pequeños y expandirse, emparejando hasta 16 productos juntos, y el sistema cumple fácilmente con los requisitos del código de energía del edificio para el IECC, el estándar ASHRAE 90.1 y el Título 24 de 2025, Parte 6, control de espacio/área, atenuación, encendido/apagado manual, control de ocupación/desocupación y apagado automático. El enfoque simple e inalámbrico de GreenConnect con componentes mínimos implica menos SKU que los distribuidores deben almacenar y a los contratistas les encantará la capacidad de agregar control inalámbrico a prácticamente cualquier producto de conmutación o atenuación en aplicaciones de reacondicionamiento y construcción nueva sin necesidad de cableado nuevo. Los usuarios simplemente necesitan determinar las cargas que desean controlar, seleccionar los productos de control de carga adecuados, agregar un atenuador o interruptor complementario inalámbrico (y un receptáculo controlado inalámbrico de alimentación transversal o un sensor PIR inalámbrico con una fotocélula integrada para la detección de ocupación/desocupación de hasta 130 metros cuadrados y aprovechamiento de la luz solar) según sea necesario, y emparejarse con productos GreenConnect para disfrutar de los beneficios del control de iluminación simplificado.
¿Dónde/cómo se adapta GreenConnect a otras soluciones inalámbricas de Leviton?
Shelley: Diseñado para espacios más pequeños, GreenConnect representa la evolución y el eventual reemplazo del sistema Lumina RF anterior de Leviton, que proporciona control de habitación de una o varias zonas con capacidad de conmutación, atenuación y detección de ocupación/desocupación, así como estrategias de control de iluminación adicionales como ambientes, aprovechamiento de la luz solar y control de receptáculos a través de una aplicación y un controlador de habitación (ninguno de los cuales GreenConnect requiere gracias a su tecnología de conexión a presión). En el otro lado del espectro, por ejemplo, para espacios más grandes, los sensores inalámbricos inteligentes de montaje en el techo de Leviton ofrecen un control de iluminación autónomo todo en uno o en red de zonas múltiples totalmente configurable a través de la aplicación centralizada de sensores inteligentes de Leviton. La introducción de GreenConnect llena un nicho importante en la cartera inalámbrica de Leviton al brindar una solución sin comisión.
¿Por qué a los distribuidores les encantará la nueva solución de control de iluminación inalámbrico GreenConnect de Leviton?
Shelley: La flexibilidad de GreenConnect permite a los contratistas y clientes finales construir este sistema a medida que avanzan, emparejando un atenuador o interruptor de pared con un controlador de carga para una aplicación básica o agregando componentes inalámbricos adicionales para aplicaciones más complejas; también hay disponibles juegos de cambio de color. Dada la alta demanda actual de espacio en estantería limitado de un distribuidor, el diseño compacto de GreenConnect que cuenta con 10 componentes en total (incluidas las capacidades de detección de ocupación y fotocélula) se traduce en menos SKU que los distribuidores necesitan para almacenar en relación con los sistemas de la competencia. Y si tienen alguna pregunta, los distribuidores siempre pueden contar con el reconocido equipo de servicio al cliente, asistencia técnica y asistencia de campo de Leviton para que estén disponibles siempre que los necesiten.
Haga clic aquí para obtener más información sobre el nuevo control de iluminación inalámbrico GreenConnect™ de Leviton, o comuníquese con su representante de ventas de Leviton.