Cargando...
Categorías

Distribuidor_Boletín de noticias_Artículo_Banner
DIST_Insider_Bar
Artículo destacado
DIST_Insider_Bar

Mirando hacia el futuro con Leviton: las mejores selecciones para 2025

No se pierda la oportunidad de alinearse con Leviton en el nuevo año

Leviton finalizó el año pasado con una sólida colección de nuevos productos que responden de forma proactiva a las tendencias del mercado y, a la vez, establecen el estándar de rendimiento, conveniencia, control y compatibilidad. A continuación, encontrará algunos de los nuevos productos residenciales, comerciales e industriales más populares de Leviton. Asegúrese de convertirlos en sus mejores productos en 2025.

Artículo_con_característica_de_introducción_01

Para el sector residencial:

Una encuesta reciente de Constructor ecológico reveló que los compradores de casa están cada vez más interesados en hogares que incorporan tecnologías ecológicas, sostenibles e inteligentes, mientras que un estudio independiente de 2024 realizado por Freddie Mac confirmó que las casas que cuentan con estas tecnologías se venden más rápido y por casi un 3% más que las casas sin esas actualizaciones. A tal fin, numerosas empresas de investigación predicen que el mercado de sistemas de manejo de energía aumentará a una tasa de crecimiento anual del 13% hasta 2030, con América del Norte liderando el mundo en la adopción de productos de manejo de energía. Con el movimiento de electrificación del país en marcha, los siguientes productos nuevos de Leviton ayudan a mantener el hogar a la vanguardia en eficiencia energética, manejo de energía y funcionalidad:

  • Diseñado para satisfacer la creciente demanda de servicios eléctricos más grandes en aplicaciones residenciales a gran escala, hogares altamente electrificados e instalaciones adaptadas para modificaciones futuras, el primer  centro de carga principal con medidor de 400 A  de Leviton está diseñado para brindar mayor alimentación y flexibilidad, y viene con un interruptor principal instalado de fábrica (disponible en 200A o 150A) y una sección de distribución de 12 espacios para un cableado fácil de los circuitos al aire libre.
  • El nuevo y fácil de usar  monitor de energía para todo el hogar (LWHEM) de Leviton monitoriza y administra la energía consumida por los diversos sistemas eléctricos de un hogar a través de la aplicación My Leviton. Al ofrecer la capacidad conveniente de controlar sus interruptores inteligentes de forma remota, utilizar energía alternativa o energía de generadores, programar sistemas de energía para que funcionen en ciertos momentos y más, los dueños de casa pueden disfrutar de los beneficios de una mayor eficiencia energética y costos más bajos.
  • El nuevo  enchufe para el hogar inteligente serie EV de  Leviton no solo permite a los dueños de casa programar convenientemente los tiempos de carga de los vehículos eléctricos a través de la aplicación My Leviton, sino que también puede reducir el amperaje del producto en cualquier momento, lo que permite a los usuarios administrar su consumo de energía y evitar la sobrecarga del interruptor cuando usan otros electrodomésticos mientras se cargan.

Según un Artículo de Forbes de 2023, la iluminación inteligente que puede controlarse desde un producto móvil está viendo una fuerte demanda por parte de los dueños de casa, así como de los profesionales del diseño de interiores e iluminación. Para lograr lo máximo en innovación y control de iluminación tanto en proyectos de construcción nueva como en renovaciones del hogar, los siguientes productos nuevos de Leviton están marcando la diferencia:

  • Totalmente compatible con las tecnologías LED, CFL e incandescentes, el nuevo  atenuador de fase seleccionable LED/ELV con wifi Decora Smart  de Leviton atenúa una amplia variedad de aplicaciones de iluminación electrónica de bajo voltaje populares, como bajo gabinete, con punta, acentuación, cinta, empotrado, iluminación sobre riel y más, proporcionando un control de atenuación suave y un ambiente estéticamente agradable en un instante sin la necesidad de un extensor de alimentación.
  • Como parte de su nueva línea de accesorios residenciales, la  eleganteluz empotrada delgada de deflector  de Leviton está diseñada para brindar un ambiente refinado, mientras que  laluz empotrada delgada ajustable  de Leviton es completamente ajustable hasta 80° de inclinación y 350° de rotación para resaltar un punto focal en la pared. Ambos modelos cuentan con una temperatura de color seleccionable y son compatibles con la línea completa de atenuadores residenciales de Leviton para brindar máxima flexibilidad y confiabilidad.
Artículo_con_característica_de_introducción_02

Para el sector comercial:

A medida que los costos de energía continúan creciendo, la sociedad cada vez acepta más la oportunidad de controlar su uso de energía y espacio interior, y las tecnologías ecológicas para alcanzar estos objetivos se han vuelto más estándar y accesibles, los códigos de energía de edificios comerciales se han vuelto más estrictos y generalizados a nivel nacional. La nueva línea de sensores comerciales inteligentes de Leviton cumple completamente con los códigos de energía y edificios comerciales modernos y promueve una mayor eficiencia, control y comodidad, especialmente a la luz del regreso continuo de muchos trabajadores a la oficina en la era pospandemia actual, mientras que las soluciones de submedición VerifEye™ que cumplen con los códigos de Leviton permiten una asignación más precisa de los costos de energía en medio de la creciente población de instalaciones de múltiples inquilinos del país.

  • La nueva línea de sensores comerciales inteligentes de Leviton, que incluye  sussensores de caja de pared inteligentes, sensores inteligentes de montaje en accesorio y  sensores inteligentes de montaje en el techo , brinda un nuevo grado de calidad de iluminación, control, eficiencia energética, reducción de costos y cumplimiento con los códigos de construcción y energía a los usuarios profesionales. Específicamente, los  sensores de caja de pared inteligentes de Leviton  detectan movimientos menores de hasta 37 metros cuadrados y movimientos mayores de hasta 110 metros cuadrados con precisión y sensibilidad mejoradas.  Lossensores de montaje en accesorio de  Leviton son ideales para almacenes y otras aplicaciones de iluminación de montaje alto gracias a sus circuitos PIR digitales y la óptica de primera clase que brindan un alto rendimiento en climas no controlados y otros entornos difíciles. Y con la simplicidad de solo un sensor de ocupación y un paquete de alimentación y fotocélula integrados, los  sensores de montaje en el techo de Leviton  se encuentran entre las soluciones más rentables y que cumplen con los códigos del mercado.
  • Después de una crisis de la era de la pandemia en el sector inmobiliario, el  CRE medio inmobiliario comercial confirma el fuerte y reciente recuperación en la construcción de propiedades residenciales, comerciales y de venta por menor de múltiples inquilinos en todo el país. En respuesta a esta tendencia, la  línea de soluciones y software de submedición VerifEye™  de Leviton hace que sea más fácil que nunca dividir el uso de energía para edificios residenciales y de oficinas de múltiples inquilinos, centros de venta por menor e instalaciones industriales, y lograr una asignación y facturación precisas de los costos de energía al usuario final responsable.
Artículo_con_característica_de_introducción_03

Para el sector

industrial Con más de 12 millones de barcos recreativos solo en los EE. UU., ¡una cantidad que sigue creciendo! Los siguientes productos nuevos de Leviton están diseñados para resistir los entornos difíciles que se encuentran en entornos de alimentación marina y temporal, y respaldan directamente el crecimiento continuo de la industria marina:

  • Los nuevos  pedestales de alimentación marina  de Leviton, instalados en los maletines de los barcos u otras ubicaciones de atraque de barcos, alimentan de manera confiable todo lo que haya a bordo, desde televisores, microondas y refrigeradores hasta radios, sistemas de altavoces, generadores y más. Disponibles en un modelo de pedestal completo “Docksider” que puede alojar hasta seis receptáculos de 20 a 100 A, así como un modelo “Dockhead” con dos o cuatro receptáculos, los pedestales de alimentación marina brindan lo máximo en alto rendimiento, conveniencia y flexibilidad a la creciente población de navegantes recreativos del país.
  • Como el único fabricante de productos de clavija y manga con certificación del Consejo Estadounidense de Embarcaciones y yates (American Boat & Yacht Council, ABYC) del mercado, los nuevos  enchufes, receptáculos y conectores de clavija y manga marinos de  Leviton garantizan conexiones confiables, evitan desconexiones accidentales bajo carga y protegen contra la intrusión de agua, productos químicos u otros peligros que generalmente se encuentran en entornos marinos.

Para obtener más información sobre cualquiera de los nuevos productos de Leviton, visite Leviton.com o comuníquese con su representante de ventas de Leviton.