Cargando...
Distribuidor_Boletín de noticias_Artículo_Banner
DIST_Insider_Bar
Banner de productos enfocados

ArcArrest®: brinda una mitigación inigualable del riesgo de arco eléctrico industrial

Al agregar otra capa de seguridad a los productos industriales de clavija y manga, Leviton lanzó la familia ArcArrest® de clavijas, conectores, entradas y receptáculos. Estos productos de clavija y manga clasificados por interruptor proporcionan una manera local de desconectar e integrar una desconexión montada en la pared con una clavija y conector, lo que brinda portabilidad y flexibilidad. Con los productos ArcArrest, no hay exposición a componentes vivos ni arco eléctrico, incluso cuando están desconectados bajo carga. Los distribuidores que ofrecen estos nuevos productos amplían su alcance y completan las ofertas a contratistas, instaladores y administradores de edificios.

Eric Yarrows, Gerente de Productos de Leviton, explicó: “Las desconexiones tradicionales montadas en la pared requieren que un técnico corte la alimentación, use el EPP adecuado y verifique que el circuito esté desenergizado antes de realizar el mantenimiento. Por el contrario, los productos ArcArrest están diseñados para desconectar de forma segura los circuitos vivos bajo carga, lo que mejora la seguridad, mejora la flexibilidad operativa y minimiza el tiempo de inactividad. Dependiendo de las necesidades de las instalaciones, ArcArrest puede ofrecer una solución más eficiente y confiable”.

Tecnología de solución de problemas

En entornos industriales difíciles, donde la seguridad y la confiabilidad son cruciales, ArcArrest brinda tranquilidad de varias maneras:

  • Requisitos de línea de visión: según el National Electrical Code (NEC), un interruptor de desconexión de línea de visión debe estar a menos de 15 metros del motor al que se presta servicio. La familia de productos ArcArrest ofrece un medio local de desconexión y está clasificada para circuitos ramales y de motor. ArcArrest también admite protocolos de seguridad de cierre/etiquetado.
  • Inquietudes de arco eléctrico: El diseño de obturador de seguridad de frente muerto mantiene cualquier arco contenido dentro del producto, lo que reduce el riesgo y protege a los usuarios durante las desconexiones de carga.
  • Resortes de desconexión: permiten al usuario desconectarse en menos de 10 milisegundos de forma segura.
  • Facilidad de instalación: la alineación del portacontactos frontal y posterior fácilmente identificada y del inserto hace que la instalación sea muy sencilla. El rendimiento plug-n-play reduce el tiempo de instalación y servicio.
  • Cumplimiento de códigos y certificación UL: ArcArrest cumple con los requisitos para las desconexiones UL2682; una prueba más rigurosa que UL1682, ya que debe probarse para resistir 6000 ciclos mientras se opera en vivo y bajo carga.
  • Resistente a la corrosión y al agua: las puntas de contacto plateadas resisten entornos húmedos y corrosivos y brindan baja resistencia al contacto incluso después de la oxidación y el deterioro.
Focused-Product-01

¿Quién necesita ArcArrest?

Los productos de clavija y manga ArcArrest de Leviton son valiosos para muchas industrias que enfrentan desafíos con la suciedad, la humedad y las cargas de electricidad pesadas. Los productos ArcArrest son ideales para aplicaciones de motor y circuito ramal. Los productos ArcArrest alimentan de forma segura las instalaciones de procesamiento de alimentos y bebidas, los centros de datos, las plantas de gas y petróleo, las aplicaciones automotrices, la fabricación, los entornos de empaquetado y mucho más. ArcArrest ofrece seguridad y aumenta la productividad.

“Vemos una necesidad de soluciones ArcArrest en instalaciones en las que se utilizan cintas transportadoras, especialmente en las que hay múltiples motores. Si se colocan productos ArcArrest en cada sección, los operadores pueden desconectarse fácilmente bajo carga si surge un problema sin tener que esperar a un técnico, lo que lo hace más seguro para los empleados”, afirmó Eric Yarrows. “Además, los fabricantes de OEM que integran productos ArcArrest en su maquinaria mejoran la seguridad de los usuarios finales”.

Los nuevos productos ArcArrest de Leviton respaldan un movimiento crítico hacia trabajos industriales más seguros. Elegir los mejores productos evita el tiempo de inactividad, las violaciones de códigos y mantiene a los trabajadores seguros. Los distribuidores que ofrecen productos ArcArrest amplían estas oportunidades y brindan a los contratistas una adición muy necesaria al arsenal de desconexión industrial. Para obtener más información: Productos de clavija y manga ArcArrest