Cargando...
Distribuidor_Boletín de noticias_Artículo_Banner
DIST_Insider_Bar
Banner de aplicación destacada
DIST_Insider_Bar

Dúo dinámico

Los nuevos accesorios delgados de iluminación empotrada de Leviton y los atenuadores residenciales compatibles  ayudan a iluminar el camino para una iluminación perfecta y un rendimiento premium

Lo último que un contratista o dueño de casa quiere enfrentar es la incompatibilidad entre las luces empotradas y los atenuadores que instalan. Combinar los delgados accesorios de luz empotrada de Leviton con sus famosos atenuadores residenciales garantiza una compatibilidad sin inconvenientes y un rendimiento de primer nivel.

Luces...¡Acción!

La nueva familia de luces empotradas delgadas de Leviton actualmente incluye cinco tipos de accesorios populares: luces empotradas con deflector redondo, luces empotradas con deflector cuadrado, luces empotradas ajustables, luces empotradas resistentes al fuego 2-Hour y una luz empotrada LED con sensor de movimiento:

  • Ideales para aplicaciones de reacondicionamiento, remodelación o construcción nueva en entornos residenciales, de hostelería y comerciales de iluminación  multifamiliares, los accesorios de luz empotrada con deflector redondo y cuadrado de Leviton son soluciones de iluminación empotrada de montaje directo que vienen en opciones de 10,16 cm a 20,3 cm, cuentan con temperatura de color seleccionable y no requieren una caja de conexión ni una carcasa existente.
  •  Las nuevas luces empotradas delgadas ajustables de Leviton, ideales para la mayoría de las aplicaciones de remodelación o  construcciones nuevas residenciales y comerciales ligeras, vienen en aberturas redondas de 10,16 cm y 15,24 cm, solo requieren un cable plenum de 5,24 cm y son  completamente ajustables hasta 80° de inclinación y 350° de rotación.
  • Diseñada para aplicaciones residenciales modernas unifamiliares y multifamiliares, así como para aplicaciones comerciales ligeras, la luz empotrada con deflector delgado resistente al fuego de Leviton es una solución versátil y confiable disponible en aberturas redondas de 10 cm y 15 cm y diseñada para construcciones que requieren una clasificación de incendios de hasta 2 horas.
  • Por último, la nueva luz empotrada LED de 20 cm con sensor de movimiento de Leviton es un enfoque ideal y eficiente desde el punto de vista energético para los armarios de iluminación, lavaderos, áticos, sótanos y otros espacios poco utilizados en los que la iluminación instantánea es primordial.

Estas nuevas luces empotradas son compatibles con una docena de atenuadores diferentes de Leviton, desde interruptores atenuadores deslizantes Decora y digitales Decora (incluidos los modelos que cuentan con la nueva y popular tecnología Lever Edge de Leviton) hasta interruptores Decora compatibles con fuentes de bajo voltaje, LED, LED atenuable, halógenas e incandescentes, atenuadores giratorios e interruptores de palanca, atenuadores de fase seleccionables Decora Smart y Decora Smart ELV/LED, interruptores atenuadores con sensor de movimiento Decora Smart, interruptores atenuadores Decora Smart Z-Wave 800 y mucho más.

Diseñadas y probadas para brindar facilidad de instalación, compatibilidad en la que puede confiar y rendimiento máximo, la línea de luces empotradas delgadas y atenuadores residenciales compatibles de Leviton son soluciones ideales para la amplia gama de proyectos residenciales y comerciales livianos del mercado.

Para obtener más información sobre los nuevos accesorios de luz empotrada delgados de Leviton y los atenuadores residenciales compatibles, visite https://leviton.com/products/residential/lighting o comuníquese con su representante de ventas de Leviton.