Cargando...
Categorías

Banner_principal_contratista
DIST_Insider_Bar
Producto enfocado abril 2025

Seguridad inteligente: cómo las desconexiones de tecnología y seguridad Inform cambian el juego para los contratistas

 

Leviton ha desarrollado constantemente innovaciones para mantener a los contratistas, instaladores y equipos de mantenimiento más seguros. Uno de estos avances es Inform Technology, que ayuda a detectar problemas en el sistema antes de que se produzcan fallos. El tiempo de inactividad no planificado cuesta a los contratistas eléctricos 10X más que el mantenimiento planificado, lo que genera horas facturables perdidas, retrasos en los proyectos y un mayor desperdicio de material.

¿Qué es la tecnología Inform?
Inform Technology es un sistema de monitorización de condiciones integrado a los productos de Leviton que brinda inteligencia operativa en tiempo real. La tecnología valida la integridad de la distribución eléctrica y hace que la detección de posibles problemas, como la intrusión de líquidos dentro de los productos eléctricos, no sea necesario abrirlos. Esto reduce el tiempo de inactividad y mejora la seguridad, la eficiencia y la productividad.

Características clave
Cada interruptor habilitado para Inform contiene sensores que monitorizan datos críticos las 24 horas del día, los 7 días de la semana en una instalación, entre ellos:

  • Valores de voltaje de línea y del lado de la carga
  • Acumulación de líquido
  • Temperatura y humedad de la caja
  • Continuidad de la conexión a tierra y más.
Producto_01_con_característica_de_introducción

Se puede acceder a estos conocimientos críticos en el sitio a través de LED con código de color, de forma remota desde cualquier lugar de las instalaciones o desde cualquier lugar en el que un usuario necesite tener la vista puesta en el sistema mediante el uso de dispositivos móviles o de escritorio.

Eric Yarrows, Gerente de Productos de Leviton dijo: “Cuando tiene una advertencia sobre un producto, sabe al instante que algo está mal y puede actuar. Es una ventaja para el usuario final saber exactamente en qué parte del sistema comenzar a solucionar problemas de reparaciones”.

Aplicaciones comunes para productos
Inform Los productos Inform Technology de Leviton son para usar en cualquier entorno, pero son especialmente beneficiosos en áreas con exposición a agua o líquidos, como fabricación industrial, procesamiento de alimentos y bebidas y situaciones de alimentación temporal. Estos productos cuentan con ratingsP66, IP67, IP68-(sumersión a largo plazo) e IP69 (lavado a alta presión/a alta temperatura), lo que garantiza que cumplen con los requisitos de certificación de la Fundación Nacional de Saneamiento (National Sanitation Foundation, NSF).

Los beneficios de la tecnología Inform para contratistas  y contratistas siempre buscan maneras de optimizar la producción y mantener los lugares de trabajo en el buen camino. Los productos de Leviton con tecnología Inform tienen varios beneficios para los contratistas:

  • Seguridad mejorada: el diagnóstico sin tener que desconectar la alimentación y abrir cada unidad crea un lugar de trabajo más seguro.
  • Solución de problemas simplificada: poder diagnosticar un problema sin tener un tiempo de inactividad significativo reduce el tiempo y los costos de mano de obra.
  • Mantenimiento predictivo: evitar fallas antes de que ocurran ahorra dinero a los clientes.
  • Monitorización remota - Poder ver lo que está mal desde la aplicación minimiza las visitas al sitio y mejora los tiempos de respuesta.
  • Facilidad de configuración: Configurar interruptores habilitados para Inform con Bluetooth y wifi es simple y se explica detalladamente en la aplicación.

Interruptores de desconexión de seguridad de Leviton: los interruptores de desconexión de seguridad Powerswitch de Leviton, el complemento ideal para la tecnología
, cuentan con la galardonada tecnología Inform, mejoran la seguridad y la productividad al monitorizar las condiciones y proporcionar alertas locales o remotas (a través de la aplicación Inform), lo que les permite identificar y abordar problemas en la red eléctrica. Al identificar los problemas de forma inmediata y precisa, los usuarios tienen la confianza de abordar los problemas rápidamente, lo que garantiza menos tiempo de inactividad y pérdida de producción.

Producto_02_con_característica_de_introducción

Inform Technology, junto con los productos de desconexión de seguridad, son ejemplos de cómo Leviton brinda a los contratistas soluciones de vanguardia. Al combinar productos de alta calidad con innovaciones intuitivas que ahorran tiempo, la seguridad y eficiencia de Levitonayuda a los profesionales eléctricos a completar los trabajos con confianza.

Haga clic aquí para comunicarse con su agente local de CTS hoy mismo.