Cargando...
Banner_principal_contratista
DIST_Insider_Bar
CONTRACTOR-CONNECT-JUNE-Focused-Product-Banner

Alimentación eficiente y conveniente cuando sus clientes más la necesitan

Los productos de clavija y manga de Leviton proporcionan conexiones de alimentación confiables y seguras en entornos industriales y comerciales donde es probable que haya suciedad y humedad. Estas conexiones de alimentación duraderas son cruciales para mantener el funcionamiento continuo de los procesos comerciales e industriales, así como los recursos críticos de los centros de datos.

Clasificación doble

La división comercial e industrial de Leviton se complace en anunciar el lanzamiento de varios productos de clavija y manga con doble clasificación serie LEV, compatibles con amperajes y voltajes internacionales y norteamericanos.

La serie LEV está completa con conectores, clavijas, entradas, receptáculos, cajas posteriores e interbloqueos mecánicos, y está diseñada para ser más resistente y fácil de ensamblar en cualquier entorno, al tiempo que proporciona un rendimiento superior, incluidas las soluciones de IIoT para operaciones más seguras y productivas.

 

Centros de datos y más

Los productos de reloj IEC 60309-1 e IEC 60309-2 de América del Norte tienen un código de color basado en voltaje y frecuencia. Estas combinaciones se distinguen por la ubicación del pin de conexión a tierra, que puede estar en una de las doce ubicaciones separadas a intervalos de 30° alrededor del círculo que representa un reloj. Los SKU existentes con configuraciones de 3 y 4 hilos  a las 6 y 9 en punto se han ampliado a combinaciones de 4 y 5 hilos necesarias en los centros de datos.

En el floreciente mercado de centros de datos, el equipo comercial e industrial de Leviton ha identificado los productos de clavija y manga como el principal impulsor de oportunidades de venta. Esa es una gran noticia para contratistas e instaladores. Al agregar las soluciones de clavija y manga de Leviton, estará mejor equipado para ganar licitaciones y brindar un servicio eficiente y rápido a sus clientes.

 

Instalación fácil = menos mano de obra

“En nuestro diseño, la instalación es más rápida. Los diseños de clavija y manga de Leviton tienen menos tornillos, en lugar de hasta 10 que cada instalador debe quitar. El ahorro de mano de obra se traduce en mayores ganancias y coloca a Leviton por delante de la competencia”, dijo Eric Yarrows, Gerente de Productos Industriales.

El ensamblaje más fácil se logra a través de varias características de diseño innovadoras de la serie LEV de Leviton.

  • Menos tornillos y cajas roscadas para una instalación más rápida.
  • Los tornillos de soporte no se caerán durante la instalación o el mantenimiento.
  • Los receptáculos y entradas están fabricados con empaques premontados y cables de conexión a tierra.
  • Los portadores de contacto están claramente marcados para una instalación rápida.
  • Los ojales moldeados con un rango de diámetro de cordón ayudan a seleccionar el ajuste correcto y minimizan el riesgo de comprometer un sello impermeable.

LEV en todos los entornos

Los productos de clavija y manga de la serie LEV de Leviton están fabricados con clasificaciones impermeables superiores, que incluyen IP66, IP67 e IP68 (¡exclusivo en la industria!) para inmersión a largo plazo e IP69K para situaciones de lavado a alta presión/alta temperatura. Las clavijas y mangas de latón niquelado son resistentes a la corrosión, autolimpiantes y se ajustan bien, por lo que no se puede acumular suciedad. Probadas para resistir impactos a temperaturas extremas, cada unidad está certificada por la National Sanitation Foundation (NSF) para su uso en instalaciones de alimentos y bebidas.

 

CONTRACTOR-CONNECT-JUNE-Focused-Product-02

Productividad y seguridad mejoradas

La monitorización de los productos de la serie LEV es directa e intuitiva gracias a las capacidades de monitorización remota y en el producto proporcionadas por la plataforma tecnológica de Leviton, Inform™. Inform utiliza soluciones innovadoras de IIoT para permitir operaciones más seguras y productivas. Enviar alertas de posibles problemas en tiempo real reduce el tiempo de inactividad no planificado, las órdenes perdidas, la producción perdida y las oportunidades perdidas.

La aplicación Inform™ permite un acceso remoto continuo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de wifi para monitorizar:

·      Temperatura, humedad y posible acumulación de líquido de la caja

·      Valores de voltaje de línea y del lado de la carga

·      Continuidad de la conexión a tierra

Leviton es líder en diseño de clavija y manga y, al ampliar la línea para incluir clasificaciones dobles, norteamericanas e internacionales, le damos otra opción para aumentar sus ganancias, especialmente en el entorno de centros de datos. Comuníquese con su representante o visite Productos de clavija y manga IEC para obtener más información