Detroit, MI, EE. UU.
La Autoridad Aeroportuaria del Condado de Wayne (WCAA) opera el Aeropuerto Metropolitano del Condado de Wayne (DTW) de Detroit y el cercano Aeropuerto Willow Run de Ypsilanti, y es una de las autoridades aeroportuarias más concurridas del país. Dado que DTW es un centro importante tanto para Delta como para Spirit Airlines y brinda servicios a otras 14 aerolíneas importantes, como administrador de estas operaciones, la WCAA tiene un gran trabajo en la atención del pasaje seguro de más de 30 millones de viajeros anuales que se dirigen a 160 destinos a través de sus 145 puertas, seis pistas de aviones y dos instalaciones de Servicios Federales de Inspección.
A lo largo de su historia, la WCAA ha invertido en numerosos proyectos de mejora de capital para mejorar la experiencia de viaje. Recientemente, intentó mejorar las operaciones entre bastidores para acercarse más a sus objetivos de sostenibilidad.
Junto con expertos del equipo de soluciones de iluminación y energía de Leviton, la WCAA lanzó una auditoría de energía integral de dos de sus instalaciones de mantenimiento. La auditoría demostró que podía reducir significativamente su consumo de energía, recortar las facturas de servicios públicos y beneficiarse de una retribución rápida mediante la instalación de sensores de ocupación de ahorro energético en áreas clave.
Leviton desarrolla un plan de vuelo para reducir el uso de energía y los gastos operativos de la WCAA
En colaboración con el Departamento de Servicios de Mantenimiento de la WCAA, los expertos en eficiencia de iluminación de Leviton diseñaron el plan de instalación, seleccionando la mejor tecnología de sensores para cada área de aplicación. Se eligió una combinación de infrarrojo pasivo y sensores multitecnología de montaje en el techo para pasillos y áreas de oficinas cerradas. Los sensores multitecnología utilizan tecnología de detección infrarroja y ultrasónica para responder a la ocupación sin disparo en falso y fueron la opción ideal en áreas donde se requirió detección adicional.
Los sensores inalámbricos de aprovechamiento de energía LevNet RFTM preparan el programa de ahorro energético para despegar en áreas difíciles de reacondicionar
Se instalaron más de 30 sensores de ocupación para brindar un rendimiento perfecto en espacios abiertos y áreas de oficinas cerradas de los dos edificios de mantenimiento. Para equipar los baños y los vestidores con una solución de control de iluminación automatizada, se necesitaba un enfoque diferente.
La construcción con bloques de cemento y el diseño asimétrico de estas áreas impidieron la instalación de sensores cableados estándar. Afortunadamente, los sensores LevNet RF basados en radiofrecuencia de Leviton, que no necesitan cableado, aprobaron esta parte del proyecto para el despegue. Los desafíos de instalación planteados por la construcción en bloque y el plano de piso de los baños se superaron de manera fácil y rentable con la tecnología inalámbrica de aprovechamiento de la energía de LevNet RF.
La implementación inalámbrica consistió en la instalación de sensores LevNet RF WSC15 y WSC04 de montaje en el techo y unidades receptoras de interruptor de pared avanzadas WSS10 complementarias. Ambos modelos de sensores, ideales para las aplicaciones de reacondicionamiento más desafiantes, cuentan con un colector de celdas solares integrado que absorbe la luz solar y ambiente que se convierte en el voltaje de CC necesario para alimentar la unidad. La tecnología de celdas solares evita la necesidad de baterías o cableado, lo que permite a la WCAA ahorrar en el costo de la instalación y en sus costos de iluminación continuos.
Los receptores de interruptor de pared ofrecieron una instalación rápida y se montaron fácilmente en cajas de pared de una unidad en cada baño, sin ningún cableado nuevo. En respuesta a las señales de los sensores inalámbricos, los interruptores receptores activan automáticamente la iluminación en los baños cuando alguien ingresa y desactivan la iluminación después de que la habitación queda vacía durante un período de tiempo específico.
Sensores de ocupación infrarrojos inalámbricos LevNet RF montados en la pared
- Proporciona modos de encendido manual/apagado automático y encendido/apagado automático
- Asequible instalación en ubicaciones difíciles de cablear en aplicaciones de reacondicionamiento y construcciones nuevas
- Las celdas solares integradas con autoalimentación aprovechan la luz ambiente disponible hasta 48 horas; no se necesitan baterías ni fuentes de alimentación externas
- Ofrece una instalación rápida y sencilla sin cableado adicional
- Disponible en una variedad de modelos para cumplir con una amplia gama de patrones de cobertura y requisitos de aplicación
Receptores interruptores de pared LevNet RF
- Proporciona control local y funciones de anulación manual
- Instalación rápida y sencilla sin necesidad de cableado adicional
- Encaja en caja de pared estándar de una unidad
- Incluye juegos de cambio de color (blanco, marfil y almendra clara) para mayor flexibilidad de diseño
- Modelos de receptor de interruptor de pared neutro y no neutro disponibles
- Utilícelo con sensores inalámbricos WSC04 o WSC15 para lograr el máximo ahorro energético
- Utilícelo con el remoto inalámbrico WSS0S-P para obtener una solución de interruptor de ubicaciones múltiples