El cliente
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. supervisa a los participantes clave del mundo de los valores, lo que incluye bolsas de valores, corredores y corredores de valores, asesores de inversiones y fondos mutuos.
El desafío
La SEC arrendó cuatro pisos de espacio en un edificio establecido y requirió un sistema de control de iluminación capaz de detectar la ocupación, aprovechar la luz solar y controlar el tiempo. Además, se requerían capacidades de ambientes en la sala de conferencias.
La solución
Para satisfacer mejor los requisitos de su proyecto, se eligió la solución SectorFlex. SectorFlex permitió la detección de ocupación, el aprovechamiento de la luz solar, el control basado en tiempo y la integración del control de ambientes. El diseño inicial utilizaba accesorios LED, que el relé Sector puede manejar con el controlador de 0-10VDC. Durante el proceso de ingeniería de valor, la opción LED se cambió a fluorescente. La flexibilidad de SectorFlex permitió este cambio sin necesidad de rediseñar el sistema. Para proporcionar a la SEC el control de ambiente deseado, se especificó un controlador Dimensions® D4200. El protocolo del D4200 es Luma-Net; el sistema Sector utiliza el protocolo LumaCAN. Se instaló una puerta de enlace LumaCAN para convertir los protocolos y brindar una integración perfecta del sistema.
Los resultados
La flexibilidad de SectorFlex permitió que el sistema especificado se conectara a componentes existentes de otros fabricantes sin inconvenientes para cumplir con los requisitos deseados del sistema sin costos adicionales de equipos. La facilidad de instalación debido a la flexibilidad de los buses de señal de 2 hilos proporcionó un ahorro de tiempo y costos al contratista eléctrico.
Para obtener más información
Para obtener más información acerca de la amplia gama de soluciones de control de iluminación y manejo de energía de Leviton, visite www.leviton.com/lms o llame al 503-404-5555 y ahorre energía.
Ubicación: | Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Washington, DC, EE. UU. |
Aplicación: | Puerta de enlace Dimensions D4200 de relés SectorFlex |
Industria: | Gobierno |
Componentes del sistema: | Control basado en el tiempo de control de ambiente de aprovechamiento de la luz solar con detección de ocupación |
Beneficios: | Los clientes están satisfechos con la nueva tecnología y utilizan completamente las características de atenuación y aprovechamiento de la luz solar. |
Contratista general: | JE Richards |
Arquitecto: | GDA |
Ingenieros: | Ingeniería de TMR |
Empezar a terminar: | abril 2010 a dicember 2010 |