Se necesita una nueva instalación médica de 2.300 metros cuadrados en Texas para medir, monitorizar, registrar e informar los datos de consumo de energía y cumplir con los requisitos del IECC de 2021. Leviton suministró un monitor de circuitos ramales avanzado VerifEye serie 7000 para incluir hasta 48 transformadores de corriente por placa. Dado que este proyecto requirió cinco tipos de carga de uso final trifásicos separados alimentados desde el tablero de conmutación principal. Se utilizó un total de 15 transformadores de corriente (TC) para capturar cada uno de estos tipos de carga de uso final específicos.