Cargando...
Los productos seleccionados se agregaron a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Hilton de Nashville

Banner de Nashville Hilton
Los sensores de ocupación de Leviton son la opción inteligente para el hotel Hilton de Nashville 

El Hilton Nashville Downtown es el único hotel de solo suites y servicio completo en el distrito céntrico de la ciudad. Ubicado en el corazón de la música country, a pocos pasos del Salón de la Fama de la Música Country, el Auditorio Ryman y el Centro de la Ciudad de la Música, el hotel ofrece comodidades de clase mundial y servicios de primera categoría. Con el objetivo de crear un ambiente aún más acogedor para los huéspedes, el propietario del hotel, Turnberry Associates, invirtió recientemente en un proyecto multimillonario para modernizar el hotel desde la planta baja. La amplia renovación se programó en dos fases separadas, cada una diseñada para brindar mejoras funcionales y estéticas para mejorar la experiencia del huésped.

Un estándar de excelencia hasta el último detalle

Las mejoras de la fase 1 incluyeron renovaciones en el gimnasio, el salón y las salas de reuniones, la incorporación de una sala ejecutiva y una revisión completa de las 330 suites. El rediseño piso por piso no dejó ningún detalle al azar. Los detalles aparentemente pequeños que agregan una sensación de lujo fueron esenciales para la remodelación. Por ejemplo, el estándar de servicio completo de la marca Hilton requiere una fuente de iluminación automática para los armarios de sus suites. Por lo general, esto puede lograrse de dos maneras: la primera es usar un interruptor de atasco de puerta estilo émbolo; la segunda, un sensor para automatizar la iluminación.

Dado que las puertas del armario se deslizaban bidireccionalmente, el uso de un sensor infrarrojo pasivo activado por el movimiento de cualquiera de las puertas podría ser la combinación perfecta para el requisito de la aplicación. El contratista eléctrico del hotel buscó opciones de productos, pidió y probó muestras y seleccionó el paquete de alimentación integrado en accesorio y cabezal de sensor OSF10 de Leviton, el producto perfecto para el trabajo.

El sensor de Leviton es la solución perfecta

El diseño de transformador integrado y la huella compacta del paquete de alimentación integrado en accesorio y cabezal del sensor OSF10 de Leviton lo convirtieron en la opción inteligente para las necesidades de control de iluminación automatizado del hotel. Diseñado para su instalación dentro de un accesorio de luz, el diseño de múltiples componentes del sensor le permitió montarlo fácilmente fuera del accesorio, con el cabezal del sensor directamente instalado en los rieles de la puerta del compartimento superior. Cuando una puerta se desliza por los rieles del marco de la puerta, el sensor detecta el movimiento, enciende la luz y, después de un tiempo de retardo de 30 segundos, la apaga.

A diferencia de un interruptor de atasco de puerta, el sensor OSF10 de Leviton apaga automáticamente la iluminación después de un intervalo de tiempo de espera que los usuarios pueden configurar entre 30 segundos y 30 minutos. Después del intervalo de tiempo de espera, el sensor apagará la luz incluso cuando la puerta del armario permanezca abierta. El tamaño compacto del sensor le permitió encajar perfectamente dentro de los rieles del marco de la puerta con el paquete de alimentación instalado adyacente al balastre del accesorio y todos los componentes prolijamente ocultos de la vista.

El diseño compacto del OSF10 ofrecía un aspecto discreto que se ajustaba a los requisitos del hotel. Además, la fotocélula integrada del producto detecta la luz natural y evita que las luces se enciendan cuando hay iluminación ambiente adecuada en una habitación o área.

Un toque de elegancia con una bonificación adicional

La instalación del sensor OSF10 de Leviton en el hotel generó una actualización funcional que agregó la combinación perfecta de conveniencia y lujo. También generó una ventaja adicional más allá del objetivo previsto del proyecto: garantiza que los huéspedes o empleados no puedan dejar encendidas accidentalmente las luces del armario, lo que ayuda al hotel a conservar la energía y los costos.

Características:

  • Paquete de alimentación compacto: Encaja dentro de la cavidad del balastre para reducir la cantidad de componentes montados en techos o paredes
  • Cabezal de sensor PIR separado:la conexión de bajo voltaje del paquete de alimentación al cabezal del sensor es ideal para aplicaciones en las que el sensor está ubicado fuera del accesorio
  • Tecnología de infrarrojo pasivo (Passive Infrared Technology, PIR): La tecnología comprobada en la industria proporciona una detección de movimiento óptima
  • Tecnología de lente Fresnel: El diseño de lente especializado crea un campo de visión para detectar movimientos menores y mayores
  • Tecnología de estabilidad de entrada alta (High Inrush Stability, HIS): La tecnología de cruce por cero alarga la vida útil del relé; el relé de enganche mecánico robusto garantiza un rendimiento y durabilidad óptimos
  • Configurable en el campo: no se necesitan requisitos de alimentación para establecer el tiempo de retardo o el nivel de luz, lo que reduce la mano de obra y las llamadas al servicio
  • Tiempo de retardo: ajustable de 30 segundos a 30 minutos para satisfacer una amplia gama de necesidades de aplicación
  • Anulación de luz ambiente: Utiliza un sensor de luz interno para medir el nivel de luz; cuando se activa, mantiene las luces apagadas para aumentar el ahorro energético
  • Conductores de cable amplios:los conductores de cable de 9 1 cm de largo reducen el tiempo de cableado al eliminar la necesidad de empalmar cables adicionales
  • LED integrado: El LED rojo proporciona confirmación visual cuando se detecta movimiento