El desafío
Nuestro cliente, una institución de educación superior ubicada en México, buscaba asociarse con un proveedor de soluciones de red para una construcción masiva en 72 departamentos. El proyecto consistiría en suministrar materiales, componentes y mano de obra de extremo a extremo para llevar a cabo la puesta en marcha e instalación de 9.500 servicios de cableado estructurado (nodos) y 178 enlaces de fibra óptica.
La solución
Si bien varios fabricantes compitieron por este proyecto, el cliente acudió a Leviton y mencionó los precios y la experiencia técnica como factores determinantes. Los expertos de Leviton propusieron Conectores UTP Cat 6A EXTREME™ y cable LSZH para las necesidades del cliente, al observar el alto rendimiento y la longevidad del sistema, se lo colocó para superar las expectativas del cliente. Para cumplir con los requisitos adicionales, Cajas OPT-X™ 1000i SDX se instalaron junto con el cable de fibra óptica OM4 y OS2.
El impacto
Leviton llevó a cabo el proyecto hasta su finalización, y el cliente reconoció nuestro excelente servicio, los tiempos de respuesta ágiles y la resolución exhaustiva y oportuna de preguntas e inquietudes técnicas. El sistema de cableado estructurado del cliente está funcionando sin problemas, lo que permite el aprendizaje de los alumnos y la eficacia del cuerpo docente en los 72 departamentos de la institución, y continuará haciéndolo durante mucho tiempo.
Más información acerca de las soluciones educativas y empresariales de alta potencia de Leviton.