El desafío
Un edificio con puerto de entrada de 65 años en Maine estaba pendiente de expansión y actualizaciones. El edificio carecía de espacio de oficina e inspección y no satisfacía las necesidades en continua evolución de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
La instalación
La Administración de Servicios Generales de los EE. UU. trabajó con contratistas eléctricos en Maine y Massachusetts para instalar paneles de relés GreenMAX y sensores y fotocélulas independientes de Leviton para controlar las luces en las instalaciones y cumplir con los códigos de energía del IECC de 2015 y el estándar ASHRAE 90.1-2013.
La solución
El puerto de entrada de EE. UU. opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con edificios que alojan a una variedad de personal administrativo, de capacitación, de soporte y de procesamiento, e incluyen áreas de inspección y áreas de capacitación. El edificio debía cumplir con los requisitos de demanda del personal, al tiempo que mantenía el ahorro y la eficiencia energéticos, y cumplía con los códigos de energía.
Las instalaciones debían ser sostenibles, eficientes desde el punto de vista energético y contar con la certificación LEED Gold y SITES Silver del Consejo de Edificios Ecológicos de EE. UU. (USGBC).
Se instalaron paneles de relé GreenMAX y fotocélulas ODCOP para brindar controles de luz solar en espacios abiertos y anular la iluminación en el área principal del edificio.
Se instalaron sensores de voltaje de línea de montaje en el techo (OSC20-RMW) y paquetes de alimentación de alta resistencia de Leviton (OPP20-D2) en oficinas individuales y salas de conferencias para garantizar que las luces estuvieran encendidas cuando el espacio estaba ocupado y apagadas cuando estaba vacío.
Los productos se eligieron por su capacidad de cumplir con aplicaciones simples de ocupación/desocupación y controles de luz solar, al tiempo que cumplen con los códigos de energía.
Paneles de relés GreenMAX
Este centro de control de iluminación centralizado cuenta con funciones de atenuación, encendido parcial, apagado parcial, programación avanzada, respuesta a la demanda y aprovechamiento de la luz solar.
Sensores de voltaje de línea para montaje en el techo
Los sensores OSCxx-RMW de Leviton combinan los beneficios de las tecnologías de infrarrojo pasivo (Passive Infrared, PIR) y ultrasónico (U/S) para un rendimiento y una confiabilidad inigualables.
Paquetes de alimentación de alta resistencia
El paquete de alimentación de alto rendimiento OPP20-D2 ofrece entradas exclusivas patentadas de autodetección de interruptores locales configurables y es configurable para entradas de sensor de ocupación de encendido automático y manual.
Fotocélulas ODC0P-W
Las fotocélulas para interiores ODCOP-W de Leviton se utilizan para monitorizar con precisión los niveles de luz ambiente o de tarea y ajustar automáticamente los niveles de luz a un nivel definido por el usuario.Los paneles de relés GreenMAX, los sensores de montaje en el techo de voltaje de línea de Leviton y las fotocélulas pueden utilizarse para cumplir con los requisitos de atenuación y detección de ocupación/desocupación del IECC, el estándar ASHRAE 90.1 y la Parte 6 del Título 24 de 2022. Leviton ofrece soluciones de control e iluminación listas para especificaciones y ahorro energético para aplicaciones de edificios gubernamentales.