Waterville, Maine, EE. UU.
El cliente
Colby College, una universidad privada estadounidense de artes liberales ubicada en Mayflower Hill en Waterville, Maine, fundada en 1813.
La iluminación de desafío
en las áreas de la pila de libros se mantuvo las 24 horas del día en la biblioteca y los interruptores se eliminaron previamente en las pilas de libros antes de la llegada de los sensores de ocupación por motivos de seguridad.
La solución
El área de la pila consta de accesorios T12 de 121 cm y T12 de 122 cm y 25-2 lámparas de T1222 cm que consumen un total de 6840 W. Decidimos instalar un Light Logger para monitorizar el área durante dos semanas.
Se recuperaron los datos del registrador de luz de resultados
y se ingresaron en el software Dollars & Sensors para cuantificar el uso de sensores de ocupación en las instalaciones. Los resultados mostraron un ahorro potencial de $6472,00, con una retribución de 1,5 meses.
La universidad decidió instalar 4-OSC10-M0W y 4-OSP20-0D0 en la primera área de las pilas. Habrá 16 áreas más para tener sensores instalados a medida que se complete cada área.
Para obtener más información
Para obtener más información acerca de la amplia gama de soluciones de control de iluminación y manejo de energía de Leviton, visite www.leviton.com/lms o llame al 503-404-5555.
Ubicación: Colby College, Waterville, Maine
Aplicación: Instale sensores de ocupación en las áreas de la lista de libros de la biblioteca universitaria.
Industria: educación.
Componentes del sistema: OSC10-M0W, OSP20-0D0
Beneficios: el cliente ahorra $6472 por año en costos de energía.