Durante más de 20 años, la Universidad Estatal de California, Bahía de Monterrey (CSUMB), se especializó en ayudar a los estudiantes a perfeccionar sus habilidades y buscar empleos en diversos campos de especialidad, incluida la biología marina y otras ciencias del océano. CSUMB es uno de los 23 campus de la Universidad Estatal de California (CSU). Se construyó en el sitio de una antigua base del ejército, Fort Ord, que sirvió como instalación de capacitación y preparación para el ejército de los EE. UU. entre 1917 y 1994. Si bien Fort Ord ha brindado una base histórica para que el campus se construya, los antiguos cuarteles e instalaciones militares ya no tienen la infraestructura necesaria para cumplir con las demandas tecnológicas que exige un líder en educación superior.
Tomorrow's Networks es Intelligent
En 2014, la CSUMB abrió camino en una nueva instalación académica de tres pisos y 6.000 metros cuadrados. El nuevo edificio de Negocios y Tecnología de la Información (Business and Information Technology, BIT) servirá como instalación principal para dos campos de estudio, la Facultad de Negocios y la Facultad de Tecnología de la Información, así como clases de apoyo para muchas otras disciplinas. El edificio BIT depende de una conectividad de vanguardia conectada a través de cinco salas de telecomunicaciones (Telecommunications Room, TR) distribuidas por todas las instalaciones, y será el primer edificio del campus que admita un sistema inteligente Cat 6A. Actualmente, el campus funciona con redes Cat 5e y Cat 6. Sin embargo, las inquietudes sobre el ancho de banda futuro y las demandas de datos llevaron a Justin Clausen, RCDD, Analista de Planta Física de la CSUMB, Servicios de Red, a determinar que actualizar a un ancho de banda más alto es fundamental para garantizar la confiabilidad del rendimiento en los próximos años. “Puede pasar mucho tiempo antes de que se realice una actualización en este edificio”, dice Clausen. "Queremos instalar la mejor red disponible ahora para manejar todo lo que se avecina". Además de la necesidad de un mayor ancho de banda, Clausen quería una red que incorporara una solución de sistema inteligente para una mejor administración, creación de informes precisos y mayor eficiencia operativa.
Leviton brinda una solución inteligente
Después de evaluar a todos los líderes del mercado en sistemas de interconexión inteligentes, Clausen eligió la solución de manejo de puertos inteligentes Intact™ de Leviton, compatible con la conectividad ATLAS-X1™ de Leviton. “Otras soluciones inteligentes que investigé habrían sido problemáticas en el back-end”, dice Clausen. “Intact es fácil de usar, flexible, autónomo, fácil de instalar y ofrecerá el nivel de creación de informes precisos que necesito para optimizar el mantenimiento de la red. En nuestras instalaciones actuales, el seguimiento del mantenimiento de la red puede ser un proceso difícil. Con Intact, anticipo una capacidad de seguimiento mucho más sencilla y nuestro equipo no tendrá que desplazarse por el campus para verificar el estado de la red. Intact nos permitirá usar nuestro tiempo de manera más eficiente”.
El sistema Intact admite una fácil monitorización e identificación de puertos, enviando alertas e información en tiempo real a los gerentes de TI para que puedan diagnosticar problemas y manejar los cambios más rápido con el software Intact. Además, la compatibilidad de Intact con el sistema Secure RJ de Leviton es compatible con topologías de interconexión, lo que brinda flexibilidad para que Intact funcione dentro de los parámetros de la CSUMB y no requiere que la CSUMB considere especialmente a Intact. Con la solución de cobre RJ seguro de Leviton, la CSUMB se beneficia de la seguridad de capa física para puertos de red críticos. Una vez conectados, los enchufes solo se pueden desconectar con la herramienta de extracción del mismo color.
Lasbuenas relaciones son clave
Si bien Clausen está conforme con el rendimiento y la flexibilidad que ofrece Leviton, está más satisfecho con el nivel de soporte que recibió a lo largo del proyecto. “La relación que tengo con mis representantes (Walt Magdefrau, Ingeniero Principal de Ventas de WestCal Technologies y Lerma Francisco, Gerente de Sucursal de Arrow) ha sido clave”, dice Clausen. "Ha facilitado este proceso. Y el soporte adicional que Leviton proporcionó con Intact ha sido excepcional”.
Para ayudar con la instalación del sistema inteligente de manejo de puertos Intact™, Mark Dearing, Gerente Principal de Productos de Leviton, RCDD llegó al sitio y brindó asistencia con las configuraciones de software. “Intact es la solución ideal para cumplir con los requisitos de red de la CSUMB”, dice Dearing. "El software basado en navegador de Intact ofrece una interfaz de usuario limpia que es apta para dispositivos móviles, tabletas y teléfonos inteligentes. No requiere capacitación excesiva y es fácil de instalar y actualizar. A medida que la red de la CSUMB crece, las actualizaciones simples permitirán que Intact crezca con ellas”.
Además de múltiples administradores y centros de productos Intact, y más de 1.600 conectores UTP QUICKPORT™ ATLAS-X1™, la conectividad para el nuevo edificio BIT es compatible con los cordones de interconexión de cobre Cat 6A seguros Intact, los paneles de interconexión planos QUICKPORT de 24 puertos de Leviton y las cajas OPT-X™ Ultra de Leviton y las cintas de empalme con cables flexibles. El edificio BIT también utiliza cable UTP Cat 6A con clasificación plenum LANmark™-10G2 de Berk-Tek para mejorar el rendimiento de la red en un diámetro externo pequeño.
Clausen no es un extraño para la conectividad de Leviton. Dos edificios en el campus, el Centro de Ex alumnos/Visitantes y la Casa de Campo, ya cuentan con conectores, paneles de interconexión y placas de pared de Leviton. Ahora, con las amplias opciones de color disponibles para los nuevos conectores de alto rendimiento Atlas-X1, Clausen pudo codificar por colores el edificio BIT según preferencias de red específicas, utilizando conectores de diferentes colores para teléfono, datos, seguridad y manejo de edificios.
"El Atlas-X1 ofrece calidad sin conexión y es fácil de instalar, lo que nos ahorra tiempo en el sitio".
La implementación de la nueva red BIT fue manejada por Innovative High Technology, Inc. (IHT), el primer contratista de infraestructura en instalar los conectores UTP QUICKPORT ATLAS-X1 de Leviton. “El ATLAS-X1 proporciona calidad sin conexión y es fácil de instalar, lo que nos ahorra tiempo en el sitio”, dice Bruce Ventura, propietario de IHT. “A mi equipo le encantan. Ya nos han preguntado si podemos instalar ATLAS-X1 en cada trabajo”. Dado que IHT es un contratista autorizado de Leviton, todo el trabajo puede certificarse y obtener cobertura de garantía limitada de por vida, lo que brinda a la CSUMB mayor tranquilidad.
“A mi equipo le encantan. Ya nos han preguntado si podemos instalar ATLAS-X1 en cada trabajo”.
Mirando hacia un futuro más brillante
Una vez que el nuevo edificio esté completo, los estudiantes y el cuerpo docente de la CSUMB podrán aprovechar el rendimiento de la red 10GBASE-T. “Ya hemos recibido consultas de nuestro Departamento de Artes de Medios sobre el potencial de trasladar proyectos de vídeo sin comprimir de 20 gigabits por toda la red”, dice Clausen.
La CSUMB espera comenzar la construcción de varios edificios nuevos en los próximos 2 a 3 años, entre ellos, otro edificio académico, un sindicato de estudiantes y una instalación en un dormitorio. “Vemos mucho crecimiento y expansión”, dice Clausen. "Es importante seguir mirando hacia el futuro". El edificio BIT establece el estándar para las nuevas instalaciones, preparando el camino para un campus de red inteligente de alto rendimiento en todo el campus.
“Vemos mucho crecimiento y expansión... Es importante seguir mirando hacia el futuro”. Ahorros energéticos.