Sur de Florida
El cliente
Baptist Hospital es el principal proveedor de cuidado de la salud del sur de Florida con 8 ubicaciones y algunos de los médicos más reconocidos del campo que brindan atención y compasión por la comunidad.
El desafío
Proporcionar una solución de manejo de energía rentable que maximice el ahorro sin agregar complejidad ni inconvenientes para el personal y los pacientes.
La solución
La solución requirió una combinación de sensores de montaje en la pared para montaje en el techo, según el tamaño y el uso de la habitación. Las estaciones de carga y las salas de equipos se equiparon con sensores de techo de tecnología doble para garantizar que la huella más grande de la sala esté cubierta siempre que esté ocupada. Las salas de examen estaban equipadas con sensores de doble tecnología con interruptor de pared cerca de la entrada, lo que maximizaba el ahorro energético y mantenía los costos bajos.
Los resultados
Los productos están instalados y funcionan, pero las salas no están programadas para su uso durante otro mes, por lo que aún no tenemos comentarios del usuario final. Sin embargo, los cálculos de energía pronostican un ahorro promedio del 30% para las áreas ahora controladas.
Para obtener más información
Para obtener más información acerca de la amplia gama de soluciones de control de iluminación y manejo de energía de Leviton, visite www.leviton.com/lms o llame al 503-404-5555
__
Ubicación: Baptist Hospital, West Miami, Florida.
Aplicación: instalación de sensores de ocupación para salas de examen de hospitales y áreas de trabajo comunes.
Industria: cuidado de la salud
Componentes del sistema:
- 27 - OSC20-U0W
- 83 - OSSMT-MDW
Beneficios: costo de energía reducido.