Cargando...

Los controles de iluminación inalámbricos simplifican la construcción comercial y los reacondicionamientos

La eficiencia lo es todo en la construcción actual. Ya sea que comience desde cero o reacondicionando un espacio, el control de iluminación eficiente juega un papel necesario en el ahorro energético, la comodidad de los ocupantes, el bienestar y el cumplimiento con los códigos. Sin embargo, los sistemas cableados tradicionales pueden tener costos de mano de obra más altos, instalaciones complejas y reacondicionamientos disruptivos. 

Ingrese a los controles de iluminación inalámbricos: más inteligentes, rápidos y flexibles para satisfacer las demandas cambiantes de los edificios comerciales de hoy en día.

Los controles de iluminación inalámbricos aumentan

Los controles de iluminación inalámbricos se están convirtiendo rápidamente en la opción preferida para proyectos comerciales. A medida que los edificios evolucionan y deben cumplir con los estándares de energía modernos y las demandas operativas, el cambio hacia los sistemas inalámbricos se debe principalmente a su escalabilidad, rentabilidad e instalación fácil. Estos sistemas son especialmente atractivos para construcciones nuevas y aplicaciones de reacondicionamiento donde la flexibilidad y la velocidad son fundamentales.

Construcción nueva frente a reacondicionamiento: donde destaca la tecnología inalámbrica

En construcciones nuevas, los sistemas inalámbricos ofrecen flexibilidad en el diseño y tiempos de instalación  más rápidos. Las instalaciones de sistemas inalámbricos de control de iluminación pueden ser hasta un 70% más rápidas de instalar en soluciones cableadas. Ignoran la necesidad de un cableado extenso de bajo voltaje, que puede ralentizar los proyectos y aumentar los costos de mano de obra. Los controles inalámbricos pueden instalarse en fases, lo que permite a los contratistas adaptarse a diseños o especificaciones cambiantes sin necesidad de rehacer la infraestructura.

En reacondicionamientos, las ventajas de los sistemas inalámbricos son aún más importantes. Muchos edificios existentes carecen del cableado necesario para los sistemas de control tradicionales. La instalación de controles cableados a menudo requiere abrir paredes y techos, coordinarse con los ocupantes e incluso exponerse a químicos peligrosos como el amianto. Los sistemas inalámbricos evitan estos obstáculos a través de una red local y, al mismo tiempo, funcionan con batería, lo que reduce significativamente los costos de mano de obra y materiales. Además, los controles inalámbricos son sumamente ampliables y crecen según las necesidades de los ocupantes.

Los costos de los sistemas cableados

Los controles de iluminación cableados tradicionales tienen varios problemas:

  • Instalación intensiva: tirar de cables a través de paredes y techos requiere mucho tiempo y mano de obra calificada.
  • Costos de materiales más altos: los sistemas cableados a menudo necesitan más componentes, como cableado, cajas de conexión y conectores.
  • Interrupción en espacios ocupados : el reacondicionamiento de sistemas cableados en edificios activos puede interrumpir las operaciones, lo que genera tiempo de inactividad y pérdida de ingresos.
  • Flexibilidad limitada : una vez instalados, los sistemas cableados son difíciles de reconfigurar, lo que los hace menos adaptables a las necesidades cambiantes del espacio.

Los beneficios de los sistemas inalámbricos

En contraste, los sistemas de controles inalámbricos ofrecen muchos más beneficios que los sistemas cableados:

  • Ahorro de mano de obra e instalaciones más rápidas : los controles inalámbricos eliminan la necesidad de cableado de control y reducen el tiempo de instalación hasta un 50%. Los contratistas pueden instalar productos rápidamente sin ningún trabajo especializado y la programación se realiza a través de un simple emparejamiento local o aplicaciones móviles. 

  • Reducir la complejidad del cableado : los sensores e interruptores a batería pueden montarse en cualquier lugar, como paredes, cielorrasos o incluso escritorios, sin cortar ninguna pared. Esto hace que los controles a batería sean sumamente convenientes para reacondicionamientos y construcciones nuevas. 

  • Mínima interrupción : los sistemas inalámbricos pueden instalarse fuera del horario de trabajo o en fases, lo que minimiza el impacto en los ocupantes, valioso en entornos de cuidado de la salud, educación y oficinas donde el tiempo de inactividad puede ser costoso. 

  • Eficiencia energética : los controles de iluminación inalámbricos admiten características avanzadas como detección de ocupación/desocupación, aprovechamiento de la luz solar y control de carga de tomas. Estas estrategias pueden reducir el uso de energía de iluminación entre un 10% y un 90%, según el tipo de espacio.  

  • Escalabilidad y flexibilidad : los sistemas inalámbricos pueden ampliarse o reconfigurarse fácilmente. A medida que cambian las necesidades de espacio, los productos pueden moverse o agregarse sin necesidad de recableado. Esta adaptación para modificaciones futuras es esencial para entornos dinámicos como escuelas, espacios con múltiples inquilinos y oficinas.

GreenConnect inalámbrico de Leviton

Para los proyectos comerciales que necesitan esa solución inalámbrica directa y ampliable, nuestra línea de productos inalámbricos GreenConnect es la mejor opción.  

GreenConnect está diseñado para aplicaciones independientes que requieren control de iluminación de calidad sin la complejidad agregada de aplicaciones, centros o puesta en marcha de fábrica. GreenConnect es ideal para espacios como aulas, oficinas y hospitales.

Qué hace que GreenConnect sea diferente

GreenConnect no es solo otro sistema inalámbrico de control de iluminación. Está diseñado para resolver desafíos reales a los que se enfrentan a diario contratistas, especificadores y gerentes de instalaciones. 

A diferencia de otros sistemas que requieren aplicaciones, centros o puesta en marcha en fábrica, GreenConnect utiliza tecnología Push-to-Pair (P2P), lo que permite a los instaladores configurar los productos rápidamente y en el sitio. Ya no tendrá que esperar a que los equipos se pongan en marcha, aprendan a usar software nuevo y se enfrenten a retrasos. 

Sus componentes a batería, como los interruptores complementarios inalámbricos, los atenuadores y los sensores de ocupación con fotocélula integrada, pueden colocarse en cualquier lugar, por lo que son ideales para espacios donde el cableado es difícil o costoso. Ya sea que trabaje en un edificio histórico antiguo, un hospital con protocolos estrictos o una escuela que necesite actualizaciones rápidas, GreenConnect se adapta a su entorno sin interrupciones. 

GreenConnect cumple completamente con los códigos de energía y admite características convenientes como aprovechamiento de la luz solar, detección de ocupación/desocupación y control de carga de tomas. El cumplimiento de los códigos no es solo marcar casillas en una lista, sino que es necesario para cumplir con los requisitos cada vez más obligatorios del IECC, el estándar ASHRAE 90.1 y el Título 24 de California, además de mantener la sostenibilidad.  

Dado que GreenConnect admite hasta 16 productos por red, es ideal para salas independientes o aplicaciones de una zona, como aulas, espacios de oficinas abiertas o salas de conferencias, donde un sistema completo en todo el edificio puede ser innecesario. GreenConnect también se adapta y evoluciona según las necesidades de cualquier espacio: puede comenzar con un interruptor o atenuador de encendido/apagado básico y ampliar su sistema GreenConnect para obtener control de múltiples vías, detección de ocupación, aprovechamiento de la luz solar y control de carga de tomas. 

Amigable para contratistas

GreenConnect está diseñado pensando en los contratistas, ya que es fácil de diseñar, instalar y programar. Con menos componentes y sin necesidad de mano de obra especializada, ayuda a los equipos a completar los trabajos más rápido con menos llamadas.

Facilidad de reacondicionamiento

La arquitectura inalámbrica de GreenConnect la hace ideal para reacondicionar espacios. Los productos pueden instalarse sin abrir techos ni perturbar a los inquilinos, y a medida que evolucionan las necesidades del espacio, también lo puede hacer GreenConnect, debido a su escalabilidad.

Cómo construir un sistema GreenConnect

Construir un sistema GreenConnect es intuitivo. Este diagrama directo describe un enfoque paso a paso para iniciar y hacer crecer su sistema.

La tecnología inalámbrica es el futuro del control de iluminación comercial

GreenConnect Wireless ofrece todos estos beneficios en un paquete fácil de entender que está listo para satisfacer las crecientes demandas de los edificios modernos. Ya sea que desee actualizar una escuela, un hospital u oficina, GreenConnect hace que el control de iluminación inalámbrico sea simple, ampliable y cumpla con los códigos.

Fuentes:

[1] GlobeNewsWirese abre en una pestaña nueva

[2] Iluminación internase abre en una pestaña nueva

[3] LiteLumese abre en una pestaña nueva 

Inalámbrico hecho a la derecha - Inalámbrico GreenConnect