Transforme su jardín en un espacio soñado al aire libre
Etiquetas
Transforme su jardín en un espacio soñado al aire libre
Atrás quedaron los días en los que era suficiente con un simple patio y una parrilla. Los espacios de estar al aire libre de la actualidad se centran en la comodidad, el estilo y la funcionalidad, y piensa en cocinas completas con lavabos, comedores elegantes, acogedoras zonas de lounge con televisores de pantalla grande, sonido envolvente e iluminación que defina el estado de ánimo. Es como llevar el lujo de un centro turístico a su propio jardín.
Y no es el único que sueña a lo grande. Simplemente dé un paseo por su barrio o explore los listados inmobiliarios locales; verá impresionantes espacios al aire libre que son perfectos para relajarse, entretenerse y crear recuerdos.
Desde elegantes pisos y decoración hasta electrodomésticos e iluminación de alta gama, los dueños de casa aprovechan todas las comodidades de la vida en interiores y los trasladan al exterior. Si está planeando su propio oasis al aire libre, no olvide uno de los elementos más importantes: la alimentación. Asegúrese de que su espacio esté equipado con la configuración eléctrica adecuada para soportar todo, desde su refrigerador y mezclador hasta su sistema de entretenimiento e iluminación. De esa manera, puede disfrutar de una experiencia fluida y sin estrés cada vez que sale.
Conviértalo en un espacio seguro y conveniente
Comience asegurándose de tener mucha Tomacorrientes ICFT resistentes al clima (WR). Busque el símbolo WR en la cara del tomacorriente para asegurarse de que esté clasificado para uso al aire libre. El National Electrical Code® exige estos tomacorrientes en ubicaciones húmedas o mojadas, como patios, terrazas y áreas de piscinas, porque ayudan a proteger contra choques peligrosos por fallas a tierra. Para mayor comodidad, considere un USB WR para cargar de forma segura sus productos al aire libre sin necesidad de adaptadores voluminosos.
Además, todos los tomacorrientes al aire libre deben protegerse de los elementos con Cubiertas para productos en uso. Estas cubiertas sirven para proteger el tomacorriente y, al mismo tiempo, le permiten acceder al tomacorriente para conectar y alimentar la iluminación, los electrodomésticos y los equipos.
Conviértalo en un espacio inteligente
Haga que su espacio al aire libre sea más inteligente con el Clavija para exteriores Decora Smart. una solución resistente al clima con wifi diseñada para brindar comodidad y control. Ideal para patios, jardines e iluminación de estación, esta clavija se integra fácilmente con Alexa, Google Home, Apple Home y SmartThings. Su diseño duradero resiste los elementos, mientras que la aplicación My Leviton le permite programar, automatizar y administrar sus productos desde cualquier lugar. Ya sea que esté alimentando luces de cordón, fuentes o decoración para las fiestas, la clavija para el aire libre Decora Smart ofrece funcionalidad confiable para el hogar inteligente al aire libre. Además, se combina con Anywhere Companion sin cables de Leviton para lograr un control flexible desde el interior de su hogar.
Toques de acabado
Trate su espacio al aire libre como una extensión de su hogar con más luz solar. Añada comodidad y estilo con las almohadillas, las alfombras, el jardín y la vajilla duradera al aire libre que hacen que cada comida parezca especial. Un acogedor brasero aporta calidez y ambiente para esas noches más frías. Cuando llegue el momento de relajarse, deje que Cronómetros de Leviton cuide las luces para poder relajarse y recargar energías.
Descubra soluciones para el aire libre más inteligentes, elegantes y seguras en leviton.com/outdoorliving su actualización al aire libre comienza aquí.