Cargando...

Iluminación sin contacto: por qué los interruptores de luz con sensor de movimiento forman parte de cada hogar

Lavadero con interruptor de luz

En el mundo actual, dinámico e higiénico, los interruptores de luz con sensor de movimiento son más que una simple conveniencia, son una solución inteligente para la vida moderna, ya que ofrecen control manos libres, eficiencia energética mejorada y limpieza mejorada.

¿Qué son los interruptores de luz con sensor de movimiento?

Interruptores de luz con sensor de movimiento de Leviton

Los interruptores con sensor de movimiento son interruptores de luz que encienden y apagan automáticamente las luces y los extractores después de un período establecido de inactividad. Leviton ofrece una línea completa de interruptores con sensor de movimiento que incluyen:

  • Sensores de ocupación: las luces se encienden y apagan automáticamente
  • Sensores de desocupación: enciende las luces manualmente; se apagan automáticamente cuando la habitación está vacía
  • Sensores de humedad: detecta el exceso de humedad en el aire y activa automáticamente el ventilador para reducir la condensación, lo que ayuda a prevenir el moho y, a la vez, ahorrar energía

Estos interruptores de luz no solo mejoran la comodidad y la seguridad, sino que también contribuyen a la eficiencia energética y la mejor calidad del aire en interiores.

¿Cómo funcionan los interruptores de luz con sensor de movimiento?

Los interruptores de luz con sensor de movimiento utilizan tecnología de infrarrojo pasivo (passive infrared, PIR) para reconocer el movimiento en un espacio. Los sensores PIR detectan los cambios de calor de las personas. Cuando se detecta movimiento, las luces se encienden automáticamente y, cuando la habitación está vacía, se apagan para brindarle comodidad manos libres y ahorro energético. Para obtener el mejor rendimiento, siempre se recomienda mantener el campo de visión del sensor despejado. Objetos como muebles o decoración pueden bloquear el infrarrojo y limitar la precisión de detección.

Infografía sobre cómo funcionan los interruptores de luz con sensor de movimiento

Beneficios de la iluminación manos libres

Ahorro energético: las luces solo permanecen encendidas cuando se necesita, no más electricidad desperdiciada

Niña pequeña lavándose las manos en el baño

Seguridad: la iluminación automática ayuda a prevenir accidentes en áreas oscuras

Persona entrando en un baño con luces encendidas

Manos libres: sin problemas para interruptores de luz, perfectos cuando las manos están ocupadas o la higiene es una prioridad

Mujeres sosteniendo ropa doblada

Más motivos para amar los interruptores de movimiento

  • Conveniencia: sin problemas para interruptores de luz con manos ocupadas o dedos desordenados
  • Accesibilidad: ideal para personas de edad avanzada o personas con problemas de movilidad
  • Higiene: menos contacto con superficies compartidas, especialmente útil en baños y cocinas

¿Dónde debe usar interruptores con sensor de movimiento?

Los interruptores de luz con sensor de movimiento son perfectos para áreas donde las luces se dejan encendidas con frecuencia o donde se necesita acceso manos libres.

1. Cuartos de lavado: ¿Los brazos están llenos de ropa? No hay problema. Un interruptor de movimiento enciende la luz a medida que ingresa, sin necesidad de oscilación (Pruebe el Interruptor de luz con sensor de movimiento y ocupación de 2Amp Decora DOS02-LW)

Niña pequeña sosteniendo la ropa doblada

2. Sótanos: cobertura de múltiples puntos donde puede necesitar múltiples sensores, como escaleras y habitaciones en forma de L, donde un solo sensor no cubre todo el espacio.  (Pruebe dos Sensores de ocupación Decora DOS15-1LZ)

Mujeres subiendo escaleras en el sótano

3. Pasillos y escaleras: iluminación activada por movimiento para pasillos y escaleras, especialmente de noche. Puede instalar un interruptor de sensor en un extremo y un interruptor regular de tres vías en el otro para controlar las luces desde ambos lados mientras mantiene la función automática.  (Pruebe el Interruptor de luz con sensor de movimiento y ocupación Decora de 5Amp DOS05-1LZ y un Interruptor de 3 vías 5603)

Pasillo con escaleras e iluminación superior

4. Baños: Considere añadir un interruptor sensor de humedad para controlar el extractor. Enciende el ventilador cuando los niveles de humedad suben como cuando se ducha y se apaga cuando el aire sale. Esto significa una mejor calidad de aire, menos moho y ya no se olvide de apagar el interruptor del ventilador de baño (Pruebe el Interruptor de sensor de humedad DHS05)

Fotografía del interruptor con sensor de movimiento de Leviton en el baño

5. Armarios y despensas: Las luces se encienden cuando abre la puerta y se apagan cuando se va, sin necesidad de olvidar interruptores ni de desperdiciar energía. (Pruebe el Interruptor de luz con sensor de movimiento y ocupación Decora DOS02)

Vestuario en el dormitorio de un hogar moderno con decoración simple

6. Salas para niños: Los niños pueden olvidarse de apagar las luces. Los sensores de movimiento resuelven ese problema automáticamente. Presionan manualmente para encenderse, se apagan automáticamente cuando ya no se detecta movimiento. (Pruebe el Interruptor de luz con sensor de movimiento y desocupación DVS02 Decora)

Dormitorio para niños

¿Por qué elegir interruptores con sensor de movimiento de Leviton?

Los interruptores de detección de movimiento de Leviton están diseñados para brindar confiabilidad, facilidad de instalación y personalización. Con características como:

  • Configuración de tiempo de retardo ajustable
  • Controles de sensibilidad
  • Compatibilidad con bombillas LED, CFL e incandescentes
  • Estilo elegante Decora para combinar con interiores modernos

Impulsamos lo que viene

Los interruptores de luz con sensor de movimiento son una actualización simple pero potente que mejora la comodidad, la seguridad y la eficiencia. Las soluciones de iluminación manos libres de Leviton son una idea brillante que vale la pena encender.

Para obtener más opciones y estilos, consulte nuestra página completa página de interruptor de luz con sensor de movimiento para encontrar el sensor perfecto para su espacio