A medida que los vehículos eléctricos (EV) se vuelven más comunes, los dueños de casa buscan formas más inteligentes y eficientes de carga en el hogar. Leviton Cargadores inteligentes para vehículos eléctricos, integrado con el Aplicación My Leviton, ofrecen una solución perfecta y consciente de la energía que se adapta perfectamente a los hogares conectados de la actualidad.
¿Qué es la carga inteligente de vehículos eléctricos?
A diferencia de los cargadores estándar, los cargadores inteligentes para vehículos eléctricos no solo ofrecen alimentación. Los cargadores inteligentes de vehículos eléctricos de Leviton se conectan mediante wifi e integran con la aplicación My Leviton, lo que permite a los usuarios monitorizar y controlar la carga de forma remota. Esto significa que los dueños de casa pueden programar sesiones de carga, realizar un seguimiento del uso de energía y recibir notificaciones, todo desde su teléfono inteligente.
Integración perfecta del hogar inteligente
Leviton Cargadores serie EV están diseñados para funcionar dentro del hogar inteligente My Leviton más amplio ecosistema. Ya sea que instale controles de iluminación inteligentes, centros de carga o carga de vehículos eléctricos, la aplicación My Leviton lo reúne todo en una interfaz intuitiva. Esta integración permite tomar decisiones de energía más inteligentes y una experiencia de automatización del hogar más optimizada.
Más que solo cargando
Los beneficios de las soluciones de vehículos eléctricos inteligentes de Leviton van más allá de la entrada. El ecosistema My Leviton incluye interruptores inteligentes, atenuadores, tomacorrientes y centros de carga, lo que brinda a los dueños de casa control total sobre su uso de energía y comodidad. Juntos, estos productos crean un hogar verdaderamente conectado y eficiente desde el punto de vista energético.
Uso de energía más inteligente, mayor sostenibilidad
Los cargadores de vehículos eléctricos inteligentes de Leviton cuentan con certificación ENERGY STAR®, lo que garantiza que cumplen con estrictas pautas de eficiencia energética. Con características como la carga programada, los usuarios pueden aprovechar las tasas de electricidad fuera de los picos, lo que reduce los costos y el impacto ambiental. Además, con actualizaciones de firmware por aire, el cargador se mantiene actualizado con las últimas características y mejoras de compatibilidad, lo que prepara su inversión para modificaciones futuras.
Reembolsos e incentivos
Invertir en un cargador inteligente para vehículos eléctricos de Leviton no solo respalda la sostenibilidad, sino que también puede generar ahorros significativos. Muchos programas federales, estatales y locales ofrecen reembolsos, créditos fiscales y otros incentivos para instalar equipos de carga de vehículos eléctricos con certificación ENERGY STAR®. Estos programas están diseñados para fomentar la adopción de tecnologías de energía limpia y pueden ayudar a compensar el costo inicial de comprar e instalar un cargador.
Los incentivos varían según la región y el proveedor de servicios públicos, pero pueden incluir:
- Créditos fiscales federales para instalaciones residenciales de EVSE
- Reembolsos a nivel estatal por comprar cargadores con certificación ENERGY STAR®
- Programas de empresas de servicios públicos que ofrecen créditos de reembolso o facturación para un comportamiento de carga inteligente
Para obtener más información sobre My Leviton Smart Home, visite My Leviton.