Ahora más que nunca, es importante mantener su hogar y sus productos seguros contra sobretensiones provocadas por rayos. El simple hecho de instalar un interruptor de protección contra sobretensiones en el panel eléctrico principal de su hogar no es suficiente para garantizar la protección en caso de que su hogar o el área circundante se golpeen.
Con la popularidad de los productos de automatización del hogar, los electrodomésticos inteligentes y otros equipos electrónicos en los hogares de hoy en día, el requisito de protección contra sobretensiones "para toda la casa" se ha convertido en una necesidad. Las sobretensiones o picos pueden destruir cualquier componente electrónico sensible dentro del producto que utilizamos en nuestros hogares, como televisores de alta definición, computadoras, refrigeradores, hornos microondas y más. Los daños pueden variar desde fallas completas hasta una reducción de la vida útil.
Comencemos con los aspectos básicos. ¿Qué es una sobretensión de alimentación? Bueno, es un pico de voltaje breve que puede ocurrir en líneas de alimentación, líneas de cable y líneas telefónicas. A menudo sucede durante tormentas eléctricas, pero realmente puede ocurrir por diferentes motivos. Y qué sucede productos de protección contra sobretensiones? Están hechos para limitar los voltajes de sobretensión en los equipos eléctricos al desviar la sobretensión de voltaje.
La mejor y más confiable manera de protegerse es instalar una red de protección contra sobretensiones en varios niveles de su hogar. Tener una verdadera red de protección contra sobretensiones para todo el hogar requiere tres tipos específicos de productos de protección contra sobretensiones para realmente realizar el trabajo. Hablemos de cada producto único y recuerde que cuanto más rápido se configure su hogar, mejor protegido estará.
Productos de protección contra sobretensiones Tipo 1 debe montarse en el lado de la línea de la entrada principal de servicio. Esto se encuentra específicamente entre el poste del servicio público y el lugar en el que la electricidad ingresa a su panel de servicio. Los productos protegidos contra sobretensiones Tipo 1 ayudan a proteger contra rayos y sobretensiones generadas externamente.
Productos de protección contra sobretensiones tipo 2 se montan generalmente en el lado de carga de su panel interruptor principal. Esta protege contra sobretensiones generadas interna y externamente. Son la segunda línea de defensa después del tipo 1.
Productos de protección contra sobretensiones tipo 3 se utilizan generalmente con equipos electrónicos sensibles como televisores, computadoras, etc. Son la última línea de defensa contra sobretensiones de voltaje que protegen algunos de sus productos electrónicos más valiosos.