A medida que los vehículos eléctricos continúan cobrando popularidad, los dueños de casa buscan formas más inteligentes, rápidas y confiables de cargar en su hogar. Ahí es donde entra en juego Leviton. Leviton ofrece cargadores de EV domésticos de vanguardia diseñados para brindar seguridad, rendimiento y conveniencia.
Ya sea que sea propietario de un vehículo eléctrico nuevo o esté planificando con anticipación, aquí le explicamos por qué Instalación de cargadores de vehículos eléctricos con Leviton es una decisión inteligente.
- Conveniencia según sus términos
- Omitir las líneas de carga públicas. Con la instalación de un cargador de vehículos eléctricos de Leviton, puede cargar en su hogar cuando más le convenga, de día o de noche, llueva o haga sol.
- Carga más rápida
- Los cargadores residenciales de nivel 2 de Leviton ofrecen tiempos de carga más rápidos en comparación con los cargadores de nivel 1, lo que lo hace volver a la carretera más rápido.
- Seguridad y cumplimiento
- Un electricista matriculado debe completar todas las instalaciones del cargador de vehículos eléctricos. Los cargadores de Leviton están diseñados pensando en la seguridad y cumplen con estándares eléctricos específicos.
- Características inteligentes
- Algunos cargadores de vehículos eléctricos de Leviton ofrecen conectividad wifi, programación inteligente y seguimiento del uso, para que siempre tenga el control.
- Viviendas ecológicas
- Instalar un cargador de vehículos eléctricos en el hogar ayuda a reducir su huella de carbono al fomentar un uso más consistente de los vehículos eléctricos. Es un simple paso hacia un estilo de vida más sostenible, y el planeta se lo agradecerá.
¿Está listo para impulsar su viaje de una manera más limpia e inteligente? Leviton simplifica la instalación de cargadores de vehículos eléctricos con hardware fácil de montar, instrucciones claras y soporte a nivel nacional.
Explore la línea completa de productos de Leviton Soluciones de carga para vehículos eléctricos y dar el siguiente paso para electrificar su hogar.