Cargando...
Iluminación desde el anochecer hasta el amanecer con fotocélulas

Iluminación del camino: eficiencia desde el anochecer hasta el anochecer con fotocélulas de Leviton

En el mundo actual consciente de la energía, el control de iluminación no se trata solo de conveniencia, sino de soluciones inteligentes y sostenibles. Ahí es donde Fotocélulas Leviton entran. Estos productos potentes y compactos encienden automáticamente las luces al aire libre al atardecer y las apagan al amanecer, lo que brinda una iluminación sin inconvenientes y ahorro energético sin necesidad de intervención manual.Las fotocélulas Leviton son compatibles con el aprovechamiento de la luz solar y pueden utilizarse para cumplir con los principales requisitos de los códigos de energía, como el IECC, el estándar ASHRAE 90.1 y el Título 24 de  California de 2025. Al reducir el uso innecesario de iluminación y optimizar la luz natural, ayudan a las instalaciones a reducir el consumo de energía y cumplir con los estándares de construcción modernos.

¿Qué es la iluminación desde el anochecer hasta el anochecer?

La iluminación desde el anochecer hasta el amanecer se refiere a sistemas de iluminación al aire libre que funcionan automáticamente en función de los niveles de luz ambiente. A medida que se pone el sol, las luces se encienden. A medida que regresa la luz solar, se apagan. Esto es posible gracias a las  fotocélulas, que detectan cambios en la luz natural y activan el sistema de iluminación de acuerdo con ellos.

Aplicaciones que brillan

La iluminación desde el anochecer hasta el amanecer con fotocélulas de Leviton mejora la seguridad y la estética en aplicaciones comerciales. Ya sea que esté iluminando un estacionamiento, un perímetro de depósito o una tienda de venta por menor, Leviton garantiza que sus luces estén encendidas cuando deberían estar y apagadas cuando no lo están.

Anochecer a amanecer con la iluminación con fotocélulas de Leviton.

Por qué usar fotocélulas de Leviton

Las fotocélulas de Leviton están diseñadas para brindar confiabilidad, durabilidad y eficiencia energética. Esto es lo que los distingue:

  • Funcionamiento automático: sin cronómetros ni interruptores, solo configúrelo y olvídese de él.
  • Ahorro energético: las luces solo funcionan cuando es necesario, lo que reduce el uso de electricidad y los costos de servicios públicos.
  • Cumplimiento de códigos: Cumple con los requisitos de los códigos de energía, como el IECC, el estándar ASHRAE 90.1 y el Título 24.
  • Versatilidad: ideal para estacionamientos, exteriores de edificios, letreros y vías.
  • Fiabilidad a largo plazo: Fabricado para resistir condiciones climáticas difíciles y brindar un rendimiento  constante.
Fotocélulas Leviton

Los resultados

La iluminación desde el anochecer hasta el amanecer con fotocélulas de Leviton es una actualización simple con grandes beneficios. Es una opción inteligente para cualquier persona que busque reducir el desperdicio de energía, disminuir el mantenimiento y mejorar el rendimiento de la iluminación en espacios al aire libre.