Los centros de datos han sido considerados desde hace mucho tiempo consumidores de energía intensiva con sistemas de enfriamiento a gran escala necesarios para mantener los servidores fríos y funcionando a niveles óptimos, al tiempo que se mantiene la humedad del espacio.
Sin embargo, un análisis detallado de la energía utilizada en estas y otras instalaciones ha demostrado que actualizar el equipo y el hardware de monitorización de energía brinda a los propietarios y gerentes de edificios una imagen más clara de la monitorización, el manejo y la facturación de energía.
Monitorización de energía en centros de datos y el resto del edificio requiere un enfoque de múltiples clavijas utilizando herramientas que generan una representación clara del uso de energía, ya que muchos factores conforman la complicada ecuación.
Previsiones de capacidad de alimentación
- Vea las tendencias de energía de los edificios y prediga el aumento de la demanda
- Identificar recursos renovables
- Preparación para el futuro: identificación de soluciones y tecnología energéticamente eficientes a medida que aumentan las demandas
Eficiencia energética y facturación
- Determinar cómo se utiliza la alimentación que ingresa en un edificio
- Determinar el desperdicio de energía
- Asignar adecuadamente los costos de energía a diferentes departamentos y divisiones de una empresa
- Calcule los recursos de alimentación y enfriamiento por separado
Monitores de circuitos ramales serie 7000 y 7100 de submedición VerifEye™
Los monitores de circuitos ramales de las series de submedición 7000 y 7100 VerifEye™ ofrecen manejo de carga eléctrica para aplicaciones de alta densidad, como centros de datos. Los usuarios finales pueden monitorizar hasta 48 circuitos ramales con un único tablero de medición y obtener una solución completa de manejo de energía y facturación a inquilinos cuando se utilizan con el servidor de adquisición de datos EMH VerifEye y el software de submedidor de información de energía Building Manager Online (BMO).
Además, los propietarios de edificios y los gerentes de instalaciones pueden configurar indicadores de alarma configurados por el usuario para evitar la sobrecarga de circuitos mediante la monitorización de la corriente, el voltaje, la alimentación instantánea, la demanda y el consumo de energía en cada circuito.
Estos medidores se pueden usar para cumplir con los requisitos de submedición, como el estándar ASHRAE 90.1 de 2013/2016/2019/2022, los códigos de energía del estado de Washington/Seattle y el Título 24 de 2022, Parte 6, de medición de servicio y desagregación de requisitos de circuitos eléctricos.
Para obtener más información, visite Leviton.com/verifeye.