Cargando...

Interruptor cronómetro de cuenta regresiva 12-Hour Decora® de Leviton

Ahorre energía y mejore la comodidad de su hogar con un interruptor cronómetro de Leviton.
Imagen alternativa de RESI DT112-1LW  12

¡Mejore la funcionalidad y eficiencia de su hogar!

El interruptor cronómetro de cuenta regresiva de Leviton puede simplificar las rutinas diarias y, a la vez, brindar seguridad adicional y ahorro energético. Comprar un interruptor cronómetro es una actualización fácil que automatizará la iluminación y las cargas de motor. La simplicidad elegante de los interruptores Decora®, fabricada con material de calidad, resistirá la prueba del tiempo en su hogar.
El interruptor cronómetro de cuenta regresiva Decora 12-Hour tiene 5 botones con 2-hour, 4-hour, 8-hour y 12-hour opciones de tiempo preestablecidas y un botón de apagado manual.  Ideal para:
  • Control automático de la iluminación del porche y el jardín
  • Ventiladores de extracción para baño
  • Lámparas de calor
  • Ventiladores de ático
  • Bañeras de hidromasaje/saunas

¿Cómo podemos ayudar?

¿Tiene alguna pregunta acerca de nuestros cronómetros?