Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Interruptor de pared inalámbrico, atenuador 0-10V , 347V

ZS057-30Z

Atenuador de pared inalámbrico Decora 0-10V , 2.4GHz, 347VAC, 50/60Hz, 4A cargas,
0-10V sumidero, 50mA, Disponible en blanco con juego de cambio de color disponible para marfil y almendra clara

El atenuador de pared inalámbrico Decora® 0-10V es un componente alimentado por línea del atenuador interruptor de pared. Este producto puede usarse para controlar cualquier carga controlada de 0-10V o puede emparejarse con un controlador de habitación con teclado numérico Lumina RF para obtener un sistema de iluminación inteligente avanzado.

El ZS057 es un...
Código UPC: 078477924471
País de origen: contáctese con el servicio al cliente

Información sobre los productos