Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Sensor PIR Solo, accesorio integrado 12-24VDC

ZLS10-ILW

Se vende a través de OEM de Leviton. Sensor PIR Solo, accesorio integrado. 12-24VDC, 0-10V, corriente de sumidero máxima de 25mA ; altura de montaje: 40ft máx.; radio de detección de 30ft . Programable a través de interruptores DIP o programador remoto IR (n.o de catálogo n.o ZLS0R-RC1) para ajustar la sensibilidad, el tiempo de espera, la fotocélula y el tiempo de espera. Color: blanco

Los sensores únicos (ZLS10) integran detección de ocupación PIR y tecnología de fotocélula directamente en 0-10V accesorios de luz con atenuación para...

Código UPC: 078477269824
País de origen: China

Información sobre los productos