Sensor de ocupación PIR Solo con aprovechamiento de la luz solar, Intellect™
ZLS05-ILW
Se vende a través de OEM de Leviton. Sensor de aprovechamiento de la luz solar e infrarrojo pasivo Intellect Solo, accesorio incorporado. Control remoto IR opcional para control de iluminación. Requiere 0-10V voltaje de entrada de atenuador a apagado de driver10-24VDC , 30mA (clasificación máxima) de sumidero de corriente, blanco.
El sensor Intellect™ Solo (ZLS05) es un sensor de ocupación y aprovechamiento de la luz solar con infrarrojo pasivo (Passive Infrared, PIR) de atenuación 0-10V diseñado para instalarse directamente en un accesorio de iluminación para un control de iluminación autónomo. Co...