Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Smart Sensor with Photocell, Light Fixture Integrated, PIR, Occupancy Sensor, 120-480VAC, 50/60 Hz, 8-20 FT and 20-40 FT Lens Included, Bluetooth™ Connectivity, Bulk Pack 25 per Case

ZLDUZ-I0W

Se vende a través del sensor de ocupación PIR de aprovechamiento de la luz solar con atenuación OEM de Leviton ; montaje en accesorio interno; voltaje universal 120-480VAC 50/60 Hz; clasificación IP66 para alta y baja temperatura, impermeable, para interiores/exteriores; atenuación de zona única 0-10V , relé 120-347VAC 2-pole 5A ; lente 8-20’ y lente 20-40’ incluidas, paquete a granel, 25/caja

Leviton Smart IP66 Passive Infrared (PIR) Integrated Fixture Mount Sensors are designed for use with switching or 0-10V LED dimming dr...

Código UPC: 078477214138
País de origen: China

Información sobre los productos