Módulo de control de alimentación, 0-10V, 2.5A, Requiere cabezal de sensor Intellect (ZL00J) y cable (ZLAEX), Intellect™
ZL027-DLE
Módulo de control de alimentación Intellect, DFC, 2.5A, 0-10V 10mA Corriente de sumidero. Para usar en accesorios lineales. Requiere el uso de un cabezal de sensor (ZL00J) y cable (ZLAEX) compatibles para formar una solución completa.
El módulo de control de alimentación (Power Control Module, PCM) lineal Intellect de Leviton está diseñado para montarlo directamente en accesorios de iluminación y se utiliza como paquete de alimentación en un sistema de control de accesorios inteligente compatible con Intellect. El PCM se conecta al módulo de control de sensores (Sensor Control Module, SCM) Intellect a través de un...