Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Producto de protección contra sobretensiones tipo 2, 208Y/120 V CA, trifásico Y

X3120-YC

Panel de sobretensión tipo 2 serie X, 208Y/120 V CA, Y trifásico, Clasificación de corriente de sobretensión máxima de 200kA por modo/400 kA por fase, Clasificación de corriente de cortocircuito (Short Circuit Current Rating, SCR) de 200kA, I-nominal de 20kA (ln) Clasificación, caja con clasificación NEMA 4, MOV con protección térmica, datos de rendimiento de VPR = L-N: 600, L-G: 600, N-G: 600, L-L: 1.000, voltaje máximo de funcionamiento continuo (MCOV): 150V300 V, caja de plástico, monitorización del estado de LED, alarma audible, contador de sobretensión/TOV con sello de fecha y hora, homologado por UL 1449, U...

Código UPC: 07847758309
País de origen: Estados Unidos

Información sobre los productos