Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptor de relé LevNet RF 3-Wire 1200W

WST05-20
DESCONTINUADO

LevNet RF, receptor de relé 3-Wire 1200W , montaje roscado, 277VAC, 315MHz, EnOcean, Cumple con el Título 24 , ASHRAE 90.1 cumple

Las soluciones inalámbricas autoalimentadas LevNet RF de Leviton son fáciles de instalar y no necesitan mantenimiento, lo que reduce el trabajo manual continuo, los costos de materiales y la energía. The LevNet RF line includes multiple products that operate in the uncrowded 315MHz radio frequency (RF) band offering greater transmission range (50-150 -Feet) than other RF...
Código UPC: 07847753283
País de origen: Estados Unidos

Información sobre los productos

Vídeos relacionados