Los controladores de atenuación LevNet RF™ 902 MHz 1-10V ajustan el brillo de balastres fluorescentes compatibles y controladores LED al responder a señales inalámbricas de estaciones de entrada inalámbricas autoalimentadas, sensores inalámbricos y/o controladores centrales. Los controladores inalámbricos reducen el tiempo, la frustración y el...
Los controladores de atenuación LevNet RF™ 902 MHz 1-10V ajustan el brillo de balastres fluorescentes compatibles y controladores LED al responder a señales inalámbricas de estaciones de entrada inalámbricas autoalimentadas, sensores inalámbricos y/o controladores centrales. Estos controladores inalámbricos reducen el tiempo, la frustración y las complicaciones de la instalación, de modo que los sensores y estaciones de entrada pueden instalarse en ubicaciones óptimas sin necesidad de baterías o mantenimiento. Los controladores son compatibles con todos los circuitos 120VAC, 240VAC o 277VAC . El controlador de área de atenuación LevNet RF 1-10V 20A se utiliza para controlar grupos de accesorios de iluminación o cargas de motor como ventiladores, bombas y portones. Simplemente instale el controlador en la ubicación del circuito frontal/carga e instale hasta 25 transmisores inalámbricos en cualquier lugar dentro del alcance. Además, el controlador de área de atenuación incluye contactos aislados que permiten la conexión desde productos de control cableados.
Tipo de producto: controlador de área de atenuación
Protocolo: EnOcean de 902 MHz
Consumo de energía: ahorre un 70% con respecto a otras tecnologías inalámbricas
Largo alcance: con un rango 50-150’ , LevNet RF ofrece el rango confiable más largo de la industria
Repetidor incorporado para un rendimiento inalámbrico óptimo
Fácil de usar: se programa en segundos; interruptores con cambio de vía o cables viajantes
Mayor memoria: cada unidad almacena hasta 25 ID de transmisor; la verificación de errores garantiza que el controlador solo responda a los transmisores apropiados en todas las transferencias de paquetes
Ahorre energía: programe los controladores para que respondan a un sensor LevNet RF o programe todas las luces para que respondan a un interruptor maestro único
Controle como usted lo desee: controle el área de atenuación y los controladores de los accesorios con una gran variedad de productos: estaciones de entrada inalámbricas autoalimentadas, sensores y más
Controles inalámbricos simples: interruptores unipolares, 3-wayy 4-way ; control de iluminación arquitectónico; control de motor; y controles de encendido/apagado manual y apagado automático
We are using and storing cookies on your device to improve site navigation and functionality, analyze site usage, and assist in our marketing and advertising efforts. For more information, please see our Privacy Policy. To accept all cookies click 'Accept all'. To choose which optional cookies to allow, click “Cookie Settings”.
Privacy Preference Center
Your Privacy
Strictly Necessary Cookies
Functional Cookies
Performance Cookies
Targeting Cookies
Your Privacy
When you visit any website, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and change our default settings. However, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
Cookie List
Strictly Necessary Cookies
Always Active
These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.
Functional Cookies
These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalisation. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
Performance Cookies
These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not know when you have visited our site, and will not be able to monitor its performance.
Targeting Cookies
These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information, but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.