Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Hot Water Submeter, 3/4 inch, Bronze

WMH75-BU1
DESCONTINUADO

3/4 in Bronze Hot Water Submeter with Couplings

Los submedidores de agua caliente comerciales de bronce permiten que el agua se distribuya de manera pareja a través de múltiples puertos de entrada, pase por un impulsor en la cámara de medición y cree una velocidad del impulsor directamente proporcional al caudal de agua. El registro del submedidor integra la velocidad en el flujo totalizado y puede funcionar hasta90° C ( 194° F). Estos submedidores son ideales para aplicaciones en las que es necesario ...

Código UPC: 078477649756
País de origen: Israel

Información sobre los productos

Vídeos relacionados