Hot Water Submeter, 1.5 inch, Bronze
WMH15-BU1
1.5 in Bronze Hot Water Submeter with Couplings
Los submedidores de agua caliente comerciales de bronce permiten que el agua se distribuya de manera pareja a través de múltiples puertos de entrada, pase por un impulsor en la cámara de medición y cree una velocidad del impulsor directamente proporcional al caudal de agua. El registro del submedidor integra la velocidad en el flujo totalizado y puede funcionar hasta90° C ( 194° F). Estos submedidores son ideales para aplicaciones en las que es necesario ...