Submedidor de agua caliente, 2,5 cm, Bronce
WMH10-BU1
Submedidor de agua caliente de bronce de 25 mm con acoplamientos
Los submedidores de agua caliente comerciales de bronce permiten que el agua se distribuya de manera pareja a través de múltiples puertos de entrada, pase por un impulsor en la cámara de medición y cree una velocidad del impulsor directamente proporcional al caudal de agua. El registro del submedidor integra la velocidad en el flujo totalizado y puede funcionar hasta90° C ( 194° F). Estos submedidores son ideales para aplicaciones en las que es necesario...