Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculos USB resistentes al clima de 15A con puertos tipo A y tipo C

W5633-W

Cargador USB tipo A y tipo C/receptáculo resistente al clima. El puerto tipo C puede cargar un máximo de 3 A a 5V. El puerto tipo A puede cargar un máximo de 2,4 A a 5V. Debe instalarse en una cubierta resistente al clima que cumpla con los códigos, según lo requiere el artículo 406.9 del NEC® - Blanco

  • Resistente al clima: para uso al aire libre, debe instalarse en una caja resistente al clima con empaques y masilla aprobados
  • INTELIGENTE: El chip inteligente incorporado reconoce la necesidad de carga del producto individual...

Color: blanco

Código UPC: 078477602096
País de origen: China

Información sobre los productos