Interruptor de 3-Way resistente al clima Decora – Almendra claro
W5603-2T
15 A, 120/277 V, Interruptor de 3-Way resistente al clima Decora, uso residencial – almendra claro
- ATRACTIVO: solución de interruptor todo en uno resistente al clima, no requiere cubierta para el aire libre
- RESISTENTE AL CLIMA: ideal para usar en ubicaciones mojadas y mojadas
- PRÁCTICO: controla luz desde dos ubicaciones
- FÁCIL DE INSTALAR: cable posterior y lateral para una instalación fácil
- CUMPLIMIENTO:Clasificación NEMA 3R para cumplir con los requisitos de exterior...
Color: almendra claro